Transductor de par univ. | T40B | Medidor de par digital Transductor de par univ. | T40B | Medidor de par digital | HBM

T40B: pares nominales de 50 Nm a 10 kNm

El sensor T40B es excepcional por su precisión, reproducibilidad y solidez. Se adapta perfectamente a aplicaciones estáticas y dinámicas de medición de par. Tiene una precisión del 0,03% en términos de linealidad —incluida histéresis— y una alta estabilidad a las altas temperaturas. Dispone de un sistema integrado de medición de la velocidad de giro y puede utilizarse para hacer mediciones de potencia en cadenas cinemáticas. La alimentación del sensor y la transmisión de señales digitales se llevan a cabo sin contacto, para garantizar un funcionamiento a prueba de fallos y exento de mantenimiento. Los módulos de interfaz TIM-EC (para EtherCAT) y TIM-PN (para Profinet) garantizan unas prestaciones máximas y una alta flexibilidad a la hora de integrar señales de par y de velocidad de giro en bancos de pruebas avanzados.

  • Clase de precisión HBM: 0.05
  • Par nominal: de 50 Nm a 10 kNm

Ahora, con velocidad de rotación más alta

Desde ahora, el T40B se encuentra disponible en versiones para velocidades de rotación de hasta 23.000 rpm (1 kNm) o 18.000 rpm (2 y 3 kNm). Con ello, se adapta a nuevos requisitos de velocidad y resistencia, por ejemplo en motores eléctricos.

Preciso

  • Alta precisión del 0,03% (no linealidad, incluida histéresis)
  • Estabilidad a altas temperaturas
  • Alta precisión y estabilidad, debido al principio de medida ratiométrico

Económico y de altas prestaciones: un transductor de par de alta precisión y reproducibilidad para mediciones en bancos de pruebas.

Fiable

  • Transmisión digital con detección de errores: transmisión de datos insensible a las interferencias y sin pérdida de precisión
  • Alta resistencia a las vibraciones, robusto en condiciones prácticas

Innovadora transmisión digital de datos: datos de medida fiables, incluso en condiciones ambientales complicadas

Flexible

  • Robusto sistema magnético de medición de la velocidad de giro
  • Interfaces analógicas y digitales: facilitan la integración con distintos sistemas de bancos de pruebas
  • Pares nominales de 50 Nm a 10 kNm
  • Como opción: robusto sistema de medida de revoluciones con impulso de referencia para adquisición de la posición absoluta del rotor.

Flexibilidad para una flexibilidad máxima en las tareas de medición de hoy y del futuro.

CAD Drawings and CAD Models

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Completa gama de accesorios

  • Cables de conexión, de par, velocidad de rotación y TMC
  • Conectores hembra
  • Cable de conexión

Más información en la hoja de características.

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Green check mark Su oferta individual

Green check mark Consulta técnica gratuita

Green check mark Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados