El uso de células de carga higiénicas reduce claramente los tiempos de limpieza de las máquinas de llenado
Un proyecto europeo de investigación sobre diseño higiénico en la industria alimentaria ha confirmado el potencial de las células de carga higiénicas para las máquinas de dosificación y llenado. El uso de “células de carga higiénicas” específicamente diseñadas, como la PW27 desarrollada por HBM, reduce hasta en un 29% el tiempo de limpieza del sistema sensor de una máquina de llenado. La integración de estas células de carga en la industria alimentaria aporta una ventaja competitiva.