Seminar: Grundlagen der DMS-Installation und DMS-Messtechnik

Kurs 1 gemäß VDI/VDE/GESA 2636

Was ist das entscheidende Qualitätskriterium einer DMS Messstelle? Die Klebeverbindung – wenn die nicht richtig funktioniert sind die Messergebnisse nicht verlässlich. Kann man eine gute Klebeverbindung messen? Nein – man kann nur dafür sorgen dass die Installation so optimal wie möglich durchgeführt wird. Hier setzt dieses Seminar an. Nach dem Seminar sind Sie als geprüfter DMS-Installateur in der Lage, Dehnungsmessstreifen selbständig auszuwählen und zu installieren.

Seminarinhalte

In diesem Seminar lernen Sie...:

  • den richten Dehnungsmessstreifen für unterschiedliche Anwendungen auszuwählen
  • die Messstelle und die DMS richtig vorzubereiten
  • die Installation korrekt durchzuführen
  • die Anschlussdrähte anzulöten und zu sichern
  • den richtigen Schutz gegen Umwelteinflüsse richtig aufzubringen
  • die Kompensation von Temperatureinflüssen und anderen Störgrößen zu beachten
  • die Grundlagen der Wheatstone´schen Brückenschaltung
  • den Abgleich einer Messkette mit Dehnungsmessstreifen

...und Sie legen die Prüfung zum DMS-Installateur gemäß VDI/VDE/GESA 2636 ab.

Verfügbare Termine

No Seminars available.

Individuelle Beratung?

Unser Academy-Team berät Sie gerne! 

06151/803-8061

Zielgruppe: Anwender aus allen Fachgebieten, die selbst Dehnungsmessstreifen installieren wollen.

Vorkenntnisse: Keine