Los distintos tipos de células de carga de HBM, el líder mundial

HBM es el líder mundial en fabricación de células de carga, con plantas de producción en Estados Unidos, Alemania y China. Nuestra gama de producción es muy amplia. En este artículo, repasamos algunas de las células de carga de nuestro catálogo.

Células de carga monoplato

La célula de carga monoplato es la más versátil de todas las que fabricamos, ya que puede emplearse en una enorme variedad de funciones de pesaje, en muchísimas aplicaciones. Se utilizan con frecuencia en básculas de plataforma de tamaño pequeño y mediano.

Las células de carga monoplato tienen una gran exactitud de medida y pueden pesar cargas “descentradas” con un alto grado de precisión. Estas células se emplean típicamente en industrias como la alimentaria, médica y automovilística.


Células de carga digitales

Una célula de carga digital procesa la señal de una manera distinta a como lo hace una célula de carga analógica. Entre sus ventajas, proporciona una señal más potente, con mayor contenido y con una frecuencia de muestreo más alta. Es un tipo de célula de carga muy extendido, ya que constituye un método de pesaje rápido, fiable, preciso y con buena rentabilidad de costes.

Entre las aplicaciones frecuentes de las células de carga digitales destacan las básculas de control y las máquinas de llenado, envasado y clasificación. Todas se benefician de un planteamiento dinámico de la medición.


Células de carga de viga

Las células de carga de viga (también llamadas de flexión) son sumamente populares en numerosas tareas de medición y se encuentran disponibles en muchas variantes.

Se basan en el principio de medida del momento de flexión: el peso de la carga impone una presión a un cuerpo de deformación, causando en él una deformación elástica.

Las células de carga de viga de HBM se utilizan en sectores en los que se procesan, controlan o producen mercancías; por ejemplo, en pesaje de contenedores, pesaje de procesos e ingeniería de plantas.


Células de carga autocentrantes

Las células de carga autocentrantes (también llamadas células de carga de columna) se emplean para pesar grandes cargas, puesto que presentan una mayor resistencia a la flexión y la deformación.

HBM fabrica células de carga autocentrantes para pesaje legal con precisión de hasta 5000 divisiones.


Células de carga de torsión anular

En una célula de carga de torsión anular, o RTN, el elemento de medida tiene la forma de un anillo. Cuando se le aplica una carga, el diámetro del anillo se hace más pequeño por la parte superior y más grande por la inferior.

Admiten cargas nominales extremadamente altas y no sufren problemas de deformación, lo que las hace idóneas para tareas de pesaje rápido.

Las células de carga RTN se emplean en grandes básculas de plataforma y en toda clase de tareas de pesaje de contenedores.

Células de carga de HBM

HBM es el líder mundial en fabricación de células de carga. Ofrecemos una calidad excepcional en toda nuestra gama. Podemos suministrar células de carga en cantidades grandes o pequeñas, dependiendo de los requisitos.

No dude en contactar con nuestro equipo experto de asistencia técnica para cualquier consulta sobre nuestras células de carga.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.