Excelentes características técnicas y alta precisión.
Células de carga de torsión anular: pesaje de precisión hasta 470 toneladas
Las células de carga de torsión anular RTN se encuentran disponibles para un amplio intervalo de capacidades nominales (de 1 a 470 toneladas). Todas las versiones son compactas y, al mismo tiempo, extremadamente robustas. Estas características, combinadas con un grado de protección superior (hasta IP 68/IP 69K), las hace idóneas para un amplio espectro de aplicaciones de pesaje de contenedores, uso en grandes básculas de plataforma y construcción de básculas de vehículos, incluso en condiciones ambientales desfavorables.
Las células de carga RTN de HBM son extraordinariamente precisas y minimizan la influencia de la introducción de cargas laterales gracias a su tecnología especial de galgas extensométricas en forma de anillo. Por su alta resistencia de entrada y su bajo consumo de potencia, pueden utilizarse para obtener medidas en unidades de evaluación alimentadas por batería.
Se encuentran disponibles en numerosas versiones especiales; por ejemplo, IECEx-ATEX o versiones resistentes a altas temperaturas (hasta 110 °C). Igualmente, pueden especificarse diferentes tipos y longitudes de cable. Existe una nueva versión con conector M12 disponible como opción.
- Carga nominal: 0…1 t a 0…470 t
- Clase de precisión HBM: hasta C3
- Clase de protección: IP68 (opcional: IP68/IP 69K)
Gran exactitud de medida
- Alta precisión y elevada relación señal-ruido, gracias a su señal de salida de 2,85 mV/V.
- Excelente compensación de cargas transversales, debido a su diseño especial y al empleo de galgas extensométricas con forma de anillo.
- Su alta resistencia de entrada (> 4350 ohms) garantiza un bajo consumo de corriente.
- Aptas para sistemas de pesaje legal de hasta 3000 d (OIML R60).

Muy robustas
- Células de carga resistentes a la corrosión construidas en acero inoxidable.
- Resistentes a los productos químicos y la humedad
- Amplio rango de temperatura, de -30 °C a +80 °C (opcionalmente hasta +110 °C).
- Disponibles en versiones a prueba de explosiones (por ejemplo, IECEx-AI 1/21).
- También disponibles con cable trenzado.
- Disponibles con protección contra sobretensiones.

Por su diseño en acero inoxidable, su alto grado de protección y su protección contra sobretensiones y explosiones, son ideales para toda clase de entornos adversos.
Integración sencilla
- Diseño compacto, muy baja altura.
- Optimizadas para conexión en paralelo, con ajuste de excentricidad.
- 14 cargas nominales, disponibles en 3 tamaños.
- Distintas longitudes de cable.
- Disponibles con conector (M12).
- Además, se encuentra disponible un módulo de pesaje RTN/M completo, que facilita la integración mecánica.

Numerosas variantes de producto y accesorios, uso flexible en aplicaciones muy variadas.

RTN con prestaciones mejoradas
HBM ha aprovechado para introducir mejoras y nuevas opciones en la célula de carga de la serie RTN para aplicaciones pesadas, un producto que lleva décadas en el mercado demostrando su valor. Por ejemplo, ahora se encuentra disponible con un sistema de conector que ya se utiliza con éxito en otras células de carga de acero inoxidable de HBM. En combinación con los cables de conexión (KAB175) disponibles como accesorios, estas células de carga ofrecen de forma automática un grado de protección IP68/69K una vez montadas. La versión de cable de alta resistencia para circuito de 6 hilos está libre de halógenos.

Novedades:
- Resistencia a la corrosión mejorada
- Versión con conector (M12)
- Nuevo cable de conexión confeccionado para versión con enchufe, disponible como accesorio
- Protección contra sobretensiones (opcional)
- Diferentes longitudes de cable
Amplia gama de accesorios
- Soportes de elastómero
- Soportes de péndulo
Opciones disponibles:
- Versiones a prueba de explosiones conformes con distintas normas.
- Diferentes tipos y longitudes de cable.
- Intervalo de temperatura de trabajo hasta +110 °C.
- También disponibles como módulo de pesaje RTN/M.
Para más información, consulte la hoja de características.