El sistema de adquisición de datos QuantumX de HBM incluye dos módulos amplificadores aislados con certificación VDE, absolutamente fiables para medir en presencia de potenciales de alta tensión peligrosos.
Los legisladores reclaman reducciones adicionales en las emisiones de CO2 y otras sustancias contaminantes. No cabe duda de que, a medio y largo plazo, necesitamos que nuestros vehículos se independicen de los combustibles fósiles. Por ello, la electrificación de las cadenas cinemáticas está ganando un protagonismo creciente. Las posibles soluciones son variadas: desarrollar cadenas cinemáticas convencionales híbridas, vehículos eléctricos alimentados por baterías, pilas de combustible y electrificación de unidades auxiliares, con los consiguientes cambios en los componentes de los vehículos. Paralelamente, también se está impulsando la creación —y la expansión— de infraestructuras adecuadas para repostar hidrógeno o recargar vehículos eléctricos. Los motores eléctricos móviles y dinámicos están ganando terreno de forma lenta pero segura.
Sin embargo, la electrificación de los motores y las unidades auxiliares, así como la integración en los vehículos de sistemas de almacenamiento de energía con tensiones eléctricas altas o peligrosas plantea grandes desafíos de seguridad. Primero, a la hora de manipular esas tensiones peligrosas en los bancos de ensayos y en las pruebas de campo. Las implicaciones son evidentes. La familia QuantumX, de HBM ofrece dos módulos amplificadores con certificación VDE, que aportan una seguridad certificada de manera independiente al desarrollo y las pruebas de sistemas electrificados, y durante su instalación.