Ensayos de “pájaro de hierro” con HBM: adquisición sincronizada de todos los datos

Todas las aeronaves y vehículos espaciales modernos utilizan sistemas de control de vuelo digitales “fly-by-wire”. Y todos esos sistemas tienen un requisito obligatorio de “cero defectos”: es inaceptable que se produzca cualquier fallo de funcionamiento durante el vuelo. Por este motivo, la funcionalidad combinada, el rendimiento y la fiabilidad del control de vuelo, los buses de red digitales y los actuadores eléctricos o hidráulicos deben someterse a pruebas exhaustivas, tanto a nivel de componentes individuales como a escala real. Y en todas las condiciones de vuelo posibles.

Los ensayos “iron bird” o de “pájaro de hierro” son impresionantes: se monta una maqueta con todos los componentes relevantes de la aeronave o vehículo espacial sobre un banco de ensayos gigantesco (denominado “pájaro de hierro”), respetando las distancias entre los componentes para que sean las mismas que en el vehículo a escala real. A continuación se adquieren datos de los buses de aviónica digitales, como ARINC429 o MIL-STD-1553 —los más comunes— u otros como ARINC664P7 (AFDX®) o ARINC825. Estos datos se adquieren de forma sincronizada con los de una serie de sensores analógicos, como galgas extensométricas y transductores de fuerza.

Los actuadores están equipados con sensores adicionales que miden deformación, fuerza, desplazamiento e inclinación. Durante estos “vuelos virtuales”, es preciso adquirir, sincronizar y visualizar datos de todos los sensores analógicos y digitales en displays en vivo. Además, todos los datos deben almacenarse en un mismo archivo.

Adicionalmente, los datos procedentes del sistema de carga son fundamentales para interpretar los ensayos. No olvidemos que este sistema se ocupa de simular las condiciones de vuelo; por ejemplo, las cargas aerodinámicas. Todos estos datos ayudan a conseguir que el sistema de control de vuelo tenga una funcionalidad perfecta, que no solo es necesaria para obtener los certificados de aeronavegabilidad sino también para aprobar nuevos desarrollos antes de introducirlos.

En este sentido, HBM ofrece una solución altamente integrada capaz de adquirir datos digitales y de sensores analógicos de forma simultánea, y de almacenarlos en un único archivo de datos.

Su proveedor integral de cadenas de medida: desde sensores hasta sistemas de adquisición de datos y análisis

Software y análisis

A la hora de determinar qué se desea medir y cómo se deben interpretar los resultados, el software es la clave. Con catman, HBM ofrece soluciones adaptadas para realizar ensayos de componentes de sistemas o ensayos de pájaro de hierro a escala real. Resulta sencillo integrar datos sincronizados del bus de aviónica y del sistema de control de carga.

  • catman AP es la herramienta Plug & Play perfecta para realizar ensayos de componentes de sistemas.
  • catman Enterprise está optimizado para realizar pruebas con cientos o miles de canales de medida.

Adquisición de datos e integración

Los ensayos iron bird son enormemente complejos y en ellos se adquieren magnitudes muy variadas, como deformación, fuerza, desplazamiento y presión, entre otras.

  • Flexibilidad de sensores imbatible con QuantumX distribuíble.
  • ¿Tiene que realizar ensayos complejos? MGCplus le permite adquirir datos de miles de sensores analógicos.

Sensores y transductores

Disponer del sensor correcto en el punto correcto marca una gran diferencia.

Vamos un paso más allá: servicio y soporte adicional

Nuestro equipo de servicio y soporte le ayudará en todo lo que necesite para sus aplicaciones de ensayo y medición. Le ofrecemos: