HBM lanza sus nuevos anillos de medida de fuerzas KMRplus
Darmstadt– HBM presenta su nuevo anillo de medida de fuerzas KMRplus, un producto que resuelve de manera eficiente necesidades de medición de fuerza en entornos de producción. En especial, resulta particularmente idóneo para tareas de monitorización. También ayuda a realizar con total fiabilidad tareas de medición en procesos de desarrollo y en ensayos de componentes.
A diferencia de los anillos de medida de fuerzas típicos, que emplean cristales piezoeléctricos, KMRplus se basa en galgas extensométricas. Por este motivo, no presentan deriva y resultan muy adecuados para tareas de monitorización a largo plazo, en las que la aplicación no permite una puesta a cero; por ejemplo, en el control de conexiones roscadas en aerogeneradores o en la construcción de vías.
El anillo de medida de fuerzas es herméticamente estanco, tiene una entrada de cable con un diseño especial y está provisto de cables resistentes al agua. De este modo, este tipo de transductor de fuerza cumple los requisitos de la clase de protección IP68 y puede emplearse en exteriores o en cámaras climáticas. Tanto el cable como el anillo de medida de fuerzas en sí son resistentes a numerosas sustancias problemáticas —como el aceite—, con el objetivo de que el sensor se desenvuelva adecuadamente en los entornos de producción.
Para que al usuario le resulte más sencillo integrar el sensor, este puede especificarse en diferentes longitudes de cable, hasta un máximo de 12 metros. HBM puede encargarse de montar el conector en fábrica, lo que elimina la necesidad alargar cables o hacer trabajos de soldadura sobre el terreno, que siempre son propensos a errores.
Los anillos KMRplus se encuentran disponibles en 11 capacidades distintas entre 20 kN y 2 MN. El orificio central está diseñado para tamaños de rosca comprendidos entre M6 y M42. Con el fin de garantizar una carga uniforme del anillo de medida de fuerzas (y, por tanto, una reproducibilidad excelente incluso en las condiciones de montaje más desfavorables), el suministro incluye dos anillos de introducción de fuerzas en material endurecido, fabricados con alta precisión.
Además de los nuevos sensores de galgas extensométricas KMRplus, HBM ofrece también un amplio catálogo de anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas.
Más información aquí.
¿Quiere saber más acerca de KMRplus?
Hojas de características, archivos STEP o consultas generales... ¡Estamos a su disposición!
Acerca de HBM Test and Measurement
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, fundada en Alemania en 1950) es, en la actualidad, el líder tecnológico del sector de ensayos y medición. Su catálogo de productos abarca soluciones para la cadena de medida completa, desde pruebas físicas hasta virtuales. HBM tiene plantas de producción en Alemania, Estados Unidos, China y Portugal, y cuenta con presencia en más de 80 países de todo el mundo.
Para más información, visite la página web de HBM.
Acerca de HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer
HBK – Hottinger, Brüel & Kjaer, es la empresa resultante de la fusión de las marcas HBM Test and Measurement y Brüel & Kjaer Sound and Vibration. Su matriz es el grupo británico Spectris plc, que tiene una facturación anual de 1500 millones de libras y un equipo humano formado por unas 9800 personas en todo el mundo.
Para más información, visite la página web de HBK.