Les bancs d’essai en fin de ligne jouent un rôle essentiel dans les essais et le contrôle qualité des composants qui doivent répondre à des exigences de fiabilité très strictes ou des unités complexes, telles que les boîtes de vitesses, les dispositifs de réglage de siège, les systèmes de freinage ou les turbines et moteurs (électriques) complets. L’acquisition, l’évaluation et le stockage de données de mesure exactes sont essentiels à des fins de qualité pour garantir que les composants répondent aux exigences. À cette fin, les bancs d’essai doivent être équipés de capteurs appropriés et de systèmes d’amplificateurs de mesure industriels. HBK fournit non seulement les capteurs et les amplificateurs nécessaires, mais aussi le logiciel correspondant.
Des capteurs robustes de couple, de force, de pression et de déplacement enregistrent tous les paramètres clés pendant les cycles d’essai. Les systèmes de mesure ClipX et PMX peuvent être utilisés pour implémenter un système de surveillance en ligne qui arrêtera immédiatement le cycle d’essai, empêchant ainsi les dommages, en cas de défaillances graves. Le prétraitement interne des données de mesure permet la transmission simultanée de toutes les données de diagnostic à une unité de contrôle du système et de toutes les données de mesure à un système d’acquisition de données de qualité. De cette façon, tout est clairement documenté pour assurer une inspection complète des composants.