T10F Capteur de couple éprouvé pour toutes les applications T10F Capteur de couple éprouvé pour toutes les applications | HBM

Capteur de couple T10F : Couples nominaux de 50 Nm à 10 kNm

La conception du capteur de couple T10F, de longueur réduite, lui confère une très grande raideur permettant de fonctionner en dynamique. Sa rigidité latérale élevée est due au raccordement direct de masses relativement grandes. Il est donc parfait pour travailler dans les unités de production, pour effectuer les tests de fin de ligne et pour les essais sur bancs comme dans secteur automobiles par exemple. Le capteur de couple T10F peut être utilisé dans beaucoup d’applications différentes grâce à sa large gamme de mesure et sa facilité d’intégration.

  • Classe d'exactitude HBM : 0.1
  • Couples nominaux : 50 Nm à 10 kNm
  • Vitesse de rotation nominale : jusqu'à 15.000 tr/mn

Grande Raideur

  • Grande raideur en torsion, flexion et rigidité latérale
  • Excellentes propriétés dynamiques et fréquence propre élevée
  • Corps d’épreuve de courte longueur réduisant ainsi l’encombrement du banc d'essai

Raideur en torsion, flexion et rigidité latérale pour une utilisation optimisée en dynamique 

Universalité

  • Exactitude élevée et très bonne linéarité hystérésis comprise jusqu'à de 0.05%
  • Exempt d'entretien, capteur sans paliers ou roulement
  • Degré de protection IP54

Conception robuste sans entretien pour une utilisation précise

Flexibilité

  • Vaste choix de portées nominales de 50 Nm à 10 kNm
  • Système optique de mesure de vitesse intégré
  • Peuvent être parfaitement associés aux systèmes de mesure TIM-EC, TIM-PN, QuantumX et PMX
  • Intégration facile

Utilisation souple dans de très nombreuses applications différentes due au grand choix de la gamme de mesure et de son intégration facile.

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Vaste choix d’accessoires

  • Connectiques pour les sorties couple et vitesse de rotation
  • Câbles Raw
  • Choix d’accouplements

Informations supplémentaires disponibles dans la fiche technique.

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.