T10F: brida medidora de par, contrastada en numerosas aplic T10F: brida medidora de par, contrastada en numerosas aplic | HBM

Transductor de par T10F: pares nominales de 50 N·m a 10 kN·m

El transductor de par T10F posee un diseño corto que le proporciona alta rigidez. Es perfecto para mediciones dinámicas de par. Su elevada rigidez lateral permite acoplarlo directamente a masas relativamente grandes. Es ideal para pruebas de producción al final de las líneas de montaje y en bancos de ensayos de la industria automovilística. Gracias a su amplio rango de medida y a su fácil integración, el transductor de par T10F puede utilizarse en aplicaciones muy variadas.

  • Clase de precisión HBM: 0,1
  • Pares nominales: desde 50 N·m hasta 10 kN·m
  • Velocidad de rotación nominal: hasta 15.000 rpm

Alta rigidez

  • Elevada rigidez torsional, flexural y lateral.
  • Buenas propiedades dinámicas y alta frecuencia natural.
  • Diseño extremadamente compacto, para ahorrar espacio en el banco de ensayo.

Su elevada rigidez torsional, flexural y lateral hace posible un uso más eficiente. 

Universal

  • Alta precisión y linealidad, con valores reducidos de histéresis, hasta del 0,05%.
  • Exento de mantenimiento, porque no tiene rodamientos ni anillos rozantes.
  • Grado de protección IP54.

Diseño robusto, para un funcionamiento preciso y libre de mantenimiento.

Flexible

  • Amplio surtido de rangos de medida desde 50 N·m hasta 10 kN·m.
  • Sistema óptico integrado de medida de velocidad.
  • Puede combinarse a la perfección con los sistemas de medida TIM-EC, TIM-PN, QuantumX y PMX.
  • Facilidad de integración.

Versátil en aplicaciones muy variadas gracias a su amplio rango de medida y a su facilidad de integración.

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Completa gama de accesorios

    • Conectores hembra para salidas de velocidad y par
    • Cables (por metros)
    • Amplia gama de acoplamientos

Más información en la hoja de características.

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.