Capteur de force U3 : Portées nominales de 0.5 kN à 100 kN
Le capteur de force U3 est construit sur le principe d’une membrane. Les jauges de contrainte sont donc situées dans le logement même du capteur et de cette façon sont extrêmement protégées. Grâce à la conception particulière de l’élément sensible à savoir la membrane équipée avec un système de butée interne, le U3 est insensible à des efforts latéraux jusqu’à 100% de la portée nominale.
Le capteur U3 dispose d’un ajustement aux moments de flexion, de sorte que les moments comme les forces transverses soient en grande partie compensés. De construction robuste le capteur avec ses deux brides de montage se monte facilement et rapidement (en quelques minutes). De ce fait, les temps d’immobilisation sont réduits, un aspect très important dans le domaine de la production. La précision dépasse largement les attentes et exigences dans les applications de fabrication.
• Classe d'exactitude HBM : 0.2
• Forces nominales : 0.5 kN à 100 kN
CAD Step Files for U3 Force Sensors
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
U3 Fichiers CAD | ||
U3 Fichiers CAD pour les accessoires |
Accessoires disponibles
- Adaptateurs pour rotules
- Rotules à oeillets
Vous trouverez d'autres informations dans la fiche technique.
Littérature sur le U3
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
U3 - Caractéristiques techniques | Français | |||
U3 - Data sheet | English | |||
U3 - Datenblatt | German | |||
U3 - Prospetto dati | Italian | |||
U3 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
U3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
U3 - Notice de montage | Français, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
U3 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||