Tempo mínimo de montagem e alta segurança operacional durante as tarefas de produção, monitoramento e testes.
Sensor de Força U3: Capacidade que variam desde 0,5kN até 100kN
A célula de carga U3 é baseada no princípio do diafragma, o que significa que os strain gages são montados dentro do corpo da célula de carga de uma maneira bem protegida. Devido ao design da membrana de suporte, o sensor de força U3 garante alta estabilidade contra forças laterais de até 100%.
A U3 possui um ajuste para momento de flexão, de modo que os momentos atuantes, bem como, as forças transversais sejam amplamente compensadas. O design robusto é combinado com uma conexão de flange de dois lados. Isso permite que o sensor seja montado rapidamente (em poucos minutos), minimizando o tempo de parada na produção. A precisão excede os requisitos típicos em aplicações industriais.
- Classe de precisão HBM: 0,2
- Forças nominais: desde 0,5kN até 100kN
Prático
- Fácil montagem via flange com pontos centralizados integrados;
- Pode ser facilmente conectado a uma fonte elétrica;
- Opcional: adaptador para conexão com rótula, bem como conectores e TEDS.


Robusto
- Excelente estabilidade contra forças laterais, graças à construção especial de membrana de suporte;
- Alta estabilidade do momento de torção e de flexão;
- Design em aço inoxidável;
- Padrão na HBM: Alta imunidade a campos eletromagnéticos.


Confiança comprovada: os resultados de medição são imunes aos efeitos de forças transversais, momentos de flexão, torção e campos eletromagnéticos.
CAD Step Files for U3 Force Sensors
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
U3 arquivos CAD | ||
U3 arquivos CAD de acessórios |
Acessórios Disponíveis
- Adaptadores para rótulas;
- Rótulas.
Você encontra mais informações no data sheet.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
U3 - Caractéristiques techniques | French | |||
U3 - Data sheet | English | |||
U3 - Datenblatt | German | |||
U3 - Prospetto dati | Italian | |||
U3 - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Medição confiável de força - Folheto | Portuguese | |||
Misurazione sicura delle forze - Opuscolo | Italian | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Reliable force measurement - Brochure | English (US) | |||
Instruções de Montagem | ||||
U3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
U3 - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
U3 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||