Vos procédes d'assemblage et de montage sont de plus en plus rapides et l’espace réduit est devenu une contrainte importante. Néanmoins, vous espérez obtenir un contrôle qualité de votre production. Alors désormais, vous pouvez compter sur la gamme PACEline. La technologie des force pour mesurer des dynamiques très élevées de chez HBM fera la différence - un nouveau vent souffle sur la technologie du piézo.

Même si vos opérations de surveillance en process exigent de plus en plus de choses: PACEline garde le cap à tout moment.

En effet PACEline est plus qu'un apteur, c'est une chaîne de mesure piézoélectrique complète comprenant:

  • Capteurs de force piézoélectrique, disponibles pour les portées nominales de : 5kN, 20kN, 50kN , 70kN et 120kN
  • Amplificateurs analogiques pour une transmission fiable des données – comprenant les fonctions TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
  • Câbles de raccordement

L'association capteur de force et amplificateur analogique constitue une unité qui est déjà ajustée et calibrée. Cela permet également d'utiliser une fonction unique de zoom, qui peut être mise en oeuvre pour surveiller en particulier des points critiques avec une résolution accrue (20% de la gamme nominale de mesure).

PACEline offre plus que ce que vous pouviez prévoir jusqu'ici avec des capteurs piézoélectriques : ces dispositifs futés rendent votre surveillance de process plus fiable et pratique. Elle constitue une technologie puissante qui assure une qualité maximum de votre production, même pour des mesures avec pratiquement aucun déplacement et où l'encombrement est une contrainte.

PACEline fait la différence… voyez par vous-même :

  • Une chaîne de mesure complète à partir d'un constat simple : des résultats d'essai fiables grâce à des composants parfaitement adaptés. En utilisant PACEline vous profiterez de la première règle sur la connaissance des techniques de mesure : une seule source pour le capteur et l’amplificateur contrairement à une installation complexe avec beaucoup de différents composants. Les résultats d'essai sont toujours fiables.
  • Zoom sur votre production : Comment identifier même les plus petites irrégularités dans vos processus d’assemblage. Avec la fonction Zoom de PACEline : visualisez les sections critiques de surcharge sur vos procédés d'assemblage avec une haute résolution comme si vous regardiez avec une loupe. Plus d'exactitude qu'avec des capteurs à jauges de contrainte.
  • TEDS inclus… pour des résultats immédiats PACEline introduit la technologie du TEDS dans le monde de la technologie de mesure de force piézoélectique. Pour vous, il y a de nombreux avantages : le TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) permet à votre électronique de mesure d'identifier immédiatement le capteur de mesure qui lui est raccordé. Le slogan : Reliez et Mesurez immédiatement représente bien la manière d’accélérer votre production !

Accessoires et Câbles

Accessoires

CSB4/1 Boitier de sommation

Vous pouvez simplifier le raccordement de plusieurs capteurs piézoélectriques à l'aide d'un boitier fort pratique. Ce boitier sommateur CSB4/1 permet de raccorder en parallèle jusqu'à quatre capteurs piézoélectriques sur l'entrée de l'amplificateur de charge. Il se fixe à l'aide de vis et l'isolation électrique se fait entre le boitier et le blindage du capteur.

CSB4/1 - Fiche technique

CSB4/1 - Manuel d'emploi

Câbles

Tous les câbles HBM pour capteurs piézoélectriques sont particulièrement insensibles aux bruits et peuvent être utilisés au-delà des plages de température des capteurs.

Aperçu des caractéristiques principales :

  • Plage de température : -55 à +200°C
  • Blindage : Couche intermédiaire semi-conductrice,Tresse de Cuivre Argentée
  • Gaine : FPM
  • Bruit Triboélectrique : Maximum 1 pC
  • Isolation à 20°C :1014   ohm
  • Impédance : 50 ± 5 ohm
  • Diamètre externe : 1,9 mm
  • Rayon de courbure : 10 mm
  • Isolation : PTFE

 

Notre gamme d’accessoires et de câbles est constamment complétée par de nouveaux composants et actuellement on peut trouver les câbles suivants :

1-CCO

  • Adaptateur pour relier deux câbles avec connecteur 10-32UNF
  • Prise des deux cotés
  • Pour rallongement de câble

 

1-KAB143

  • Longueur de câble : 3 m
  • Prise 10-32 UNF des deux côté du câble
  • Adapté pour tous les capteurs avec prise, pour le boitier CSB et l'amplificateur CMA

1-KAB145

  • Longueur de câble : 3 m
  • Prise 10-32 UNF des deux côtés du câble, avec une protection renforcée, comparativement avec le 1-KAB143
  • Joint torique O-ring pour une utilisation en milieux extrêmement sévères
  • Adapté à tous les capteurs avec prise, au boitier CSB et à l'amplificateur CMA 

1-KAB176

  • Longueur de câble : 2 m
  • D'un côté une prise 10-32 UNF de l'autre une prise BNC 
  • Pour le raccordement de tous les capteurs avec prise, du boitier CSB  et l'amplificateur de charge numérique CMD

Caractéristiques

  • Capteur de force très compact combiné avec un amplificateur de charge industriel
  • 2 plages de mesure calibrées 100% et 20% de F nom
  • TEDS pour chaque gamme de mesure
  • Forces nominales : 5, 20, 25, 50, 70, 120kN
  • Grande rigidité
  • Isolation électrique
  • Un seul fournisseur
 
Introduction de la force compressive
Force nominale 5 - 120 kN
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.