Précision améliorée et calibrage sur trois plages de mesure
Capteur de force CFTplus : Empreinte conforme aux normes du marché, précontraints et calibrés
Les capteurs de force piézoélectriques de la série CFTplus sont calibrés pour trois plages de mesure et peuvent donc être utilisés dès l’installation. Aucune procédure de calibrage n'est nécessaire. La sensibilité est déterminée sur trois plages de mesure (1 %, 10 % et 100 %) afin de couvrir une plage de mesure étendue.
La plage de mesure extrêmement large est typique du principe de mesure piézoélectrique. Les forces minimales peuvent être mesurées de façon fiable même dans des conditions de charge initiale élevée.
Les capteurs de force de la série CFTplus ont un déplacement minimal, raison pour laquelle la fréquence fondamentale est extrêmement élevée. Par conséquent, ils sont particulièrement adaptés pour mesurer des processus rapides tels que les processus d'emmanchement.
Les éléments de mesure de force testés CEM sont fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion.
- Classe de précision HBM : 0,5
- Capacités 25, 50, 70 et 120 kN
Précis et dynamique
Trois points de calibrage : 1 %, 10 %, et 100 % de la capacité
Résultats de qualité supérieure grâce à une conception à faible dérive
Idéal dans des applications dynamiques grâce à leur excellente rigidité et à leur fréquence fondamentale

Plage de mesure extrêmement étendue et excellente dynamique
Conception robuste
Les CFTplus sont fabriqués exclusivement à partir de matériaux inoxydables
Indice de protection IP65
Insensibles aux interférences électromagnétiques
Dimensions des raccords et connecteurs conformes aux normes du marché

Conçu pour applications industrielles
Intégration aisée
Les accessoires de montage tels que les douilles filetées et les bagues de centrage sont inclus dans les produits livrés
Installation simple grâce aux brides de raccordement sur les deux faces
Livraison sous forme de capteurs précontraints et calibrés (pas de calibrage requis)
Disponible en quatre capacités différentes (25 kN, 50 kN, 70 kN, et 120 kN)
Des accessoires pratiques, ainsi que des amplificateurs de charge CMD et CMA sont disponibles

Démarrage rapide
Fichiers 3D du CAD pour le capteur de force piézoélectrique calibré CFTplus
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| PACEline CFTplus Fichiers CAD |
Large choix d’accessoires
Câbles divers
Boîtes de jonction pour raccordement de plusieurs capteurs en parallèle
Pièces de mise en précontrainte pour montage pratique
Raccords pour câbles de rallonge
Littérature sur les produits PACEline CFT
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| CFT+ - Caractéristiques techniques | Français | |||
| CFT+ - Data sheet | English | |||
| CFT+ - Datenblatt | German | |||
| CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| CFT+ - Manuel d'utilisation | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
| Accessoires | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | Français | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||