Lectures fiables et stables pendant de nombreuses années.
Électronique numérique pour pesons AED : Transformez des capteurs de pesage analogiques en une solution numérique intégrée
L’électronique pour pesons AED numérise les signaux des capteurs de pesage analogiques, garantissant ainsi une précision numérique parfaite dans les systèmes, qu’ils soient nouveaux ou existants. L’installation et la mise en service sont réalisées rapidement et facilement grâce aux interfaces bus et au logiciel pour PC intégré.
- Chaîne de mesure AED : Se compose d’une carte d’amplification de mesure AD103C, d’un appareil de base et d’un logiciel PanelX.
- Classe de précision : 0,01 avec un rapport de test pour 10000 d, classe III conformément à la recommandation OIML R76
- Interfaces : RS-232, RS-485, CANopen, DeviceNet, et Profibus DP V1
- Entrées de mesure : Deux entrées de contrôle et quatre sorties de valeur limite
Haute qualité de mesure
- AD103C : Carte d’amplification CC pour applications statiques et dynamiques
- Vitesse d’échantillonnage (1 200 Hz) et résolution élevées
- Interface de diagnostic RS-232

Certifié
- Rapport de test pour 10000 d, classe III conformément à la recommandation OIML R76
- Sauvegarde des paramètres utilisateur
- Jeu de commandes pour des fonctions de remplissage et de dosage complètes
- Utilisation dans les balances non automatiques (NAWI) et les balances automatiques (AWI)

Certifié OIML R76 en tant que composant pour tous types de balances légales pour usage commercial.
Robuste
- La mise en œuvre demande peu d’effort en raison des interfaces bus des appareils de base AED correspondants
- Indice de protection IP65
- L’appareil est mis en marche via un PC et le logiciel PanelX gratuit

Application universelle et haute sécurité d’investissement.
Aperçu des appareils de base AED :
Les appareils de base AED offrent différentes interfaces et tensions d’alimentation externes. Sélectionnez l’électronique pour capteur adaptée à votre application :
Interfaces | Tension | |||||||
RS-232 | RS-485 | RS-485 | CAN | Device | Profibus | Digital | ||
AED 9101D | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 10 ... 30 V |
AED 9201B | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| 2x DI, 4x DO | 18 ... 30 V |
AED 9301B |
| ![]() |
|
|
| ![]() | 2x DI, 4x DO | 18 ... 30 V |
AED 9401A |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
| 2x DI, 4x DO | 18 ... 30 V |
AED 9501A |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
|
| 10 ... 30 V |
*RS-485 2-wire = Half-Douplex, RS-485 4-wire = Full-Douplex
All AED Work with Amplifier-board AD103C which gest plugged inside AED.
AED CAD Files
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
AED Fichiers CAD |
Littérature Produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Notes de version | ||||
AD103C Release Notes
Description of the AD103C firmware releases | Multilingue | |||
Fiches techniques | ||||
AD103C - Data Sheet | English | |||
AED9401A - Datenblatt | German | |||
AD103C - Datenblatt | German | |||
AD103C - Prospetto dati | Italian | |||
AD103C - データシート | Japanese | |||
AD112D - Data Sheet | English | |||
AD112D - Datenblatt | German | |||
AED9101C-Z2/22 - データシート | Japanese | |||
AED9101D - Caractéristiques techniques | Français | |||
AED9101D - Data Sheet | English | |||
AED9101D - Datenblatt | German | |||
AED9101D - Prospetto dati | Italian | |||
AED9101D - データシート | Japanese | |||
AED9201B - Data Sheet | English | |||
AED9201B - Datenblatt | German | |||
AED9201B - データシート | Japanese | |||
AED9301B - Data Sheet | English | |||
AED9301B - Datenblatt | German | |||
AED9301B - データシート | Japanese | |||
AED9401A - Data sheet | English | |||
AED9401A - Prospetto dati | Italian | |||
AED9401A - データシート | Japanese | |||
AED9501A - Data Sheet | English | |||
AED9501A - Datenblatt | German | |||
AED9501A - Prospetto dati | Italian | |||
AED9501A - データシート | Japanese | |||
Manuels d’emploi | ||||
AD103C - Operating Manual | English, German | |||
AD112D - Operating Manual | English, German | |||
AED - User Manual | English, German | |||
FIT-AED-KIT - Operating Manual | English, German | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
A01780.pdf | English, German | |||
Accessoires | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | Français | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Certificats | ||||
Firmware Parts certificate | English | |||
TC2279 - Test certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
AD, AED - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
AD103C - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
AED9101 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
AED9201B - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
AED9301B - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
AED9401A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
AED9501A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Device Descriptions | ||||
AED CANopen EDS
Device Description for CANopen versions Date: 09/2020 | Version: 1.0 | Size: 5 KB | Multilingue | |||
AED DeviceNet EDS
Device Description for DeviceNet versions Date: 09/2020 | Version: 1.0 | Size: 7 KB | Multilingue | |||
AED Profibus DP
PROFIBUS DP files for AED (AD101B, AD103). German version: GSD file. English version: GSE file. German as well as English version: GSG file (for Siemens). Date: 01/2004 | Version: 1.05 | Size: 74 KB | Multilingue | |||
Logiciel | ||||
AED CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. | Size: 2 MB | Multilingue | |||
AED9301A Step7 Example
AED9301A Step7 Example Date: 03/2009 | Size: 1 MB | Multilingue | |||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10 or 11. Date: 03/2023
|
Version: 2.1.4
|
Size: 26 MB
| Multilingue | |||
Tech Notes | ||||
AED/FIT - Operating Information | English, German | |||