PME - Les conditionneurs de signaux pour mesures industrielles connectés à un bus de terrain
Le système intelligent de mesure PME est idéal pour un usage dans des applications de mesure décentralisées dans le secteur industriel, comme les processus de production impliquant de grosses machines, ainsi que pour des bancs d’essais fonctionnels et de puissance. En outre, il est également adapté aux zones présentant des atmosphères potentiellement explosives. Ses modules amplificateurs autonomes enregistrent les grandeurs mesurées pertinentes telles que la force, la pression, la température, la vitesse de rotation et le couple, pour un traitement numérique interne. Un assistant logiciel gratuit et des interfaces de bus de terrain standard comme CAN et PROFIBUS DP permettent une intégration rapide des modules.
- Classe de précision HBM : de 0,1 à 0,03
- Voies de mesure : de 1 à 8
Les modules PME en un coup d’œil
MP55 – Amplificateur de mesure monovoie
Amplificateur à fréquence porteuse 4,8 kHz pour transducteurs à jauge de contrainte et transducteurs inductifs dans un circuit en pont complet ou demi-pont ; filtre 0,05-500 Hz ; classe de précision 0,1
MP55DP- Conditionneur de signaux monovoie
Amplificateur à fréquence porteuse 4,8 kHz ayant les mêmes caractéristiques que le MP55 (voir ci-dessus) mais avec une interface PROFIBUS DP supplémentaire
MP55IBS - Conditionneur de signaux monovoie
Amplificateur à fréquence porteuse 4,8 kHz ayant les mêmes caractéristiques que le MP55 (voir ci-dessus) mais avec une interface Interbus S supplémentaire
Note : Combinés à Barrières Zener SD01A, les capteurs peuvent aussi être exploités comme des appareils à sécurité intrinsèque dans des atmosphères potentiellement explosives, dans un circuit de mesure de type [S.B.1] (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).



MP60 - Conditionneur de signaux monovoie pour transducteurs incrémentaux
Module de mesure de fréquence pour transmetteurs incrémentaux et couplemètres à bride HBM avec sortie de fréquence ; classe de précision 0,05
MP60DP– Amplificateur de mesure monovoie pour codeurs incrémentaux
Module de mesure de fréquence ayant les mêmes caractéristiques que le MP60 (voir ci-dessus) et avec une interface PROFIBUS DP supplémentaire


PME Step Files
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| PME Fichiers CAD |
PME Product Literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| PME - Caractéristiques techniques | Français | |||
| PME - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | Français | |||
| PME - Data Sheet | English | |||
| PME - Data Sheet | English | |||
| PME - Datenblatt | German | |||
| PME - DATENBLATT | German | |||
| PME - Dati tecnici | Italian | |||
| PME - データシート | Japanese | |||
| Brochures | ||||
| PME - Brochure | English | |||
| PME - Broschüre | German | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| Modulo MP55 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55 - Bedienungsanleitung | German | |||
| MP55 - Manuel d'emploi | Français | |||
| MP55 - Operating Manual | English | |||
| MP55 - Operating Manual | English, German | |||
| MP55 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MP55DP - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55DP - Manuel d’emploi | Français, English, German | |||
| MP55IBS - Manuale di istruzione | Italian | |||
| MP55IBS - Operating manual | Français, English, German | |||
| MP60, MP60DP - Operating Manual | English, German | |||
| MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| MP60/MP07 - 取扱説明書 | Japanese | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| Moduli PME - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
| PME modules - Consignes de sécurité | Français, English, German | |||
| PME-Consignes de sécurité | English, German, Français | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| MP55 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| MP55DP - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| MP55IBS - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| MP60 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| MP60DP - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| PME - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Device Descriptions | ||||
|
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multilingue | |||
| Firmware | ||||
|
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multilingue | |||
|
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
PME CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Size: 30 MB | Multilingue | |||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multilingue | |||
|
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multilingue | |||