Force (évaluée) nominale

La force (évaluée) nominale est la force à laquelle le capteur est chargé à 100%. Toutes les caractéristiques du capteur sont données pour cette charge. Veuillez garder à l'esprit que les charges de tare induites par les accessoires de montage par exemple doivent être prises en compte et qu’elles consomment une partie de la force (évaluée) nominale. Avec un chargement dynamique, il est essentiel de prendre en compte la bande d'oscillation des capteurs.

 

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.