Mesures précises dans une plage de mesure exceptionnellement large
Le capteur de force C15 permet un étalonnage avec des capacités allant de 2,5 kN à 1 MN
Le capteur de force C15 est un capteur de force de cisaillement robuste (testé CEM, résistant à la rouille, aux chocs et aux vibrations) avec une plage de mesure nominale comprise entre 2,5 kN et 1 MN. Le C15 répond aux exigences de la classe de précision 00 de la norme ISO376 dans une plage de mesure exceptionnellement large allant de 10% à 100% de la capacité respective.
Grâce au signal de sortie très élevé du capteur - plus de 4 mV / V, dans les versions avec des capacités supérieures ou égales à 25 kN -, toute la plage de mesure de l'amplificateur peut être utilisée. Cela garantit une haute résolution et un rapport signal sur bruit exceptionnel.
Classe de précision selon ISO376: 00
Classe de précision HBM: 0,02… 0,05
Plage de mesure nominale : 2,5 kN… 1 MN
Le cousin du C15, le capteur de force U15, est idéal pour la mesure des forces de traction et de compression.
Classe de précision la plus élevée
Conforme aux exigences de la classe 00 de la norme ISO 376 dans une plage de mesure exceptionnellement large comprise entre 10% et 100% de sa capacité de forces de compression
Réglage de l'excentricité : précision optimisée même pour des mesures dans différentes positions de montage ou avec application d'une force excentrique
Peut être utilisé comme capteur de référence pour des forces de compression allant jusqu'à 1 M
Signal de sortie très élevé pouvant atteindre 4,5 mV / V; peut être ajusté, sur demande, à 3 mV / V pour exploiter pleinement la plage d'entrée de l'amplificateur
Configurable individuellement
De nombreuses options faciles à implémenter : puce TEDS, doubles ponts, réglage de la sortie nominale
Accessoires disponibles, pièces de poussée selon ISO376
Etalonnages de la chaîne de mesure - sur demande.
Adaptez parfaitement le système de mesure à l'application - avec des accessoires bien conçus, les amplificateurs appropriés et un service d'étalonnage
Robuste et rapide
Haute rigidité, faible déformation sous charge et bon comportement dynamique
Degré de protection IP67 et soudage hermétique
Faible coefficient de température du signal zéro et faible sensibilité aux gradients de température
Maîtrise de manière fiable les tâches d'étalonnage dynamique à l'intérieur et à l'extérieur du laboratoire
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
C15 Fichiers CAD | ||
C15 Fichiers CAD pour les accessoires |
Large gamme d'accessoires
TEDS
Pièces de poussée certifiées ISO 376
Différents câbles de connexion dans différentes longueurs pratiques et avec fiches, soudés pour le raccordement à l'amplificateur, sur demande
Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche technique.
La chaîne de mesure complète : une précision parfaite à un prix inégalable
La combinaison du capteur de force U15 et du module QuantumX MX238B permet d'obtenir une chaîne de mesure de précision extrêmement efficace et peu coûteuse.Grâce à la conception modulaire des modules QuantumX, vous pouvez également facilement étendre cette chaîne de mesure de plusieurs variables supplémentaires, telles que la température, la tension, l'angle de rotation.
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
C15 - Caractéristiques techniques | Français | |||
C15 - Data Sheet | English | |||
C15 - Datenblatt | German | |||
C15 - Prospetto dati | Italian | |||
C15 - 數據表 | Chinese | |||
Manuels d’emploi | ||||
C15 - Manuel d'utilisation | English, German, Français, Italian, Chinese | |||
Accessoires | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | Français | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||