Avantages des capteurs de couple
L'installation d'un capteur de couple, c-à-d. une partie d’arbre ou un adaptateur particulièrement optimisés de la transmission, est une manière élégante de mesurer directement le couple transmis au compresseur. Cette méthode signifie que le système de mesure fait partie intégrale du corps de mesure et ainsi de l’arbre ; les deux composants peuvent seulement être étalonnés ensemble.
Le capteur à brides est conçu de manière à transmettre le couple maximum tout en offrant une sensibilité élevée. Le fabricant utilise une machine d’étalonnage pour étalonner le couplemètre et certifier ainsi ce capteur pour le couple exigé.
Sa conception facilite à la fois son installation la ligne d’arbre de la transmission et dans la machine d’étalonnage. Le signal de mesure est transmis de la partie tournante à la partie fixe par un système de télémesure pour être envoyé sur une électronique de traitement, l’alimentation du capteur se faisant de la même manière au travers de la télémesure.
L'utilisation d'un capteur de couple procure bien d'autres avantages en plus d’une mesure directe et très précise du couple :
- Temps de réponse du signal très court: permettant un contrôle très rapide
- Grande bande passante du signal pour une mesure de couple dynamique (jusqu'à 6 kHz) : permettant de mesurer les phénomènes dynamiques sur le moteur ou l’arbre de transmission
- Aucun palier, aucun contact bague balais, aucune bague tournante, aucune batterie: système entièrement exempt d'entretien
- Durée de vie très longue, MTBF de plus de 20 ans : la durée de vie du capteur correspond à celle du système
- Optimisé et certifié ATEX pour de nombreuses applications: aucune autre conception et besoin de certification ne sont exigés.
Les couplemètres sont principalement employées dans les bancs d'essai de véhicules automobiles depuis des décennies. Le contrôle des coûts énergétiques, les règlements toujours plus rigoureux en matières de réduction des émissions de gaz et les nouveaux développements des systèmes d'entraînement ont permis à cette technologie de mesure de se développer dans beaucoup d’autres industries, par exemple, dans le pétrole et le gaz mais aussi dans la construction navale. Les frais d'exploitation élevés de ce genre d’application nous amènent également à utiliser de plus en plus les capteurs de couple pour des opérations de contrôle et sortir des applications classiques des bancs d'essai de puissance.