Logiciel PMX - Flexible et facile à utiliser
Les interfaces – logiciels permettent un accès rapide à tous les paramètres de l’appareil pour la configuration, le contrôle et l'analyse.
Les interfaces – logiciels assurent un accès rapide à tous les paramètres de l’appareil pour la configuration, le contrôle et l'analyse. Les nouvelles techniques logicielles et de commande, jusqu'ici réservées aux smartphones et tablettes, ont été employée pour la première fois dans un système de mesure.
Le navigateur du PMX, construit sur la base d’un logiciel, fixe les nouveaux standards en termes de performance et d’ergonomie. Aujourd’hui, installer un logiciel complexe et sujet à des erreurs appartient désormais au passé.
Les utilisateurs et les administrateurs bénéficient d’une commande facile et intuitive. Trois niveaux d’utilisateur différents, avec les droits utilisateur correspondants, sont disponibles pour assurer un accès rapide aux PMX et au process. Cette interface moderne exige simplement un affichage du navigateur internet et une unité de commande permettant l’accès rapide aux données de production pour en faire une évaluation et décider d’une éventuelle opération d’entretien ou de maintenance. Maintenant, les technologies Ethernet et Internet permettent également de réaliser des économies de télémaintenance.
catman est l'outil professionnel pour tous les ingénieurs de mesure, en effet il permet d’effectuer les paramétrages en seulement quelques secondes en utilisant une base de données capteurs. A l’aide du TEDS editor intégré, l’utilisateur a la possibilité d’écrire les données capteurs. Les données inscrites dans le TEDS équipant le capteur peuvent être lu facilement et rapidement.
Par ailleurs, catman facilite la création et la visualisation de niveaux d'utilisateur et offre des options d'analyse complète. Le paramétrage graphique des conditions de démarrage et d’arrêt des mesures est aussi extrêmement facile à faire. Les données mesurées peuvent être sauvegardées dans différents formats, comme BIN, RPCIII, MAT, ASCII ou XLS de manière à garantir une analyse de qualité à tout moment.
Quand l’équipement de mesure est utilisé dans un système complexe, le PMX doit être intégré dans le système entier ou dans la machine. Le kit de drivers du PMX permet de s’intégrer dans l’environnement LabVIEWTM* ou autre logiciel industriel employant .NET api (C++, C#, VB.NET). Ces outils logiciels sont utilisés dans le monde entier et permettent une programmation facile et un entretien pratique des solutions spécifiques clients.
* LabVIEW est une marque de National Instruments.
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente