Efficacité
- Plage de bande passant réglable
- 1, 4 ou 8 voies optiques parallèles
Intérrogateur Optique FS22: Mesures Statiques et Dynamiques
Les FS22 Industrial BraggMETER sont des systèmes de mesures optiques statiques et dynamiques spécifiquement conçues pour interroger les capteurs travaillant sur le principe des réseaux de Bragg en environnements industriels.
Les interrogateurs BraggMETER utilisent une technologie à balayage laser continu parfaitement éprouvée. Ils comportent une référence de longueur d'onde traçable qui fournit un étalonnage continu pour assurer la précision du système sur un fonctionnement longue durée.
Les interrogateurs optiques industriels répondent à la fiabilité et à la polyvalence exigées à la fois dans les essais en laboratoire et le déploiement sur le terrain en Génie Civil, Aéronautique, dans le secteur de l’énergétique et la R & D.
Mesure simultanée d'un grand nombre de capteurs.
Fonctionnement 24h/7j en environnements sévères
Commande facile selon plusieurs méthodes
Mesures hybrides avec d'autres instruments et technologies de HBM
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | Français | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
FS22DI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Caractéristiques techniques | Français | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Data Sheet | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Datenblatt | German | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
FBG Sensors - Flyer | English | |||
FBG Sensors - Flyer | German | |||
FBG Sensors - Flyer | Chinese | |||
FBG Sensors - Flyer | Korean | |||
FBG Sensors - Flyer | Italian | |||
FBG Sensors - Flyer | Portuguese | |||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
Manuels d’emploi | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - User Manual | English | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER - Quick Start Guide | English | |||
Accessoires | ||||
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | Français | |||
FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
FS Verbindungszubehör - Datenblatt | German | |||
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート | Japanese | |||
Driver | ||||
FS22DI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (up to 1000S/s). Compatible with devices with version 2.0. Date: 07/2017
|
Version: 1.1
|
Size: 437 KB
| Multilingue | |||
FS22SI LabVIEW Driver
Drivers for FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Compatible with devices with version 3.0. Date: 02/2018
|
Version: 1.1
|
Size: 579 KB
| Multilingue | |||
Declaration of Conformity | ||||
HBK_UK_DoC_FS22SI_ST.pdf | Multilingue | |||
HBK_UK_DoC_FS22DI_RM.pdf | Multilingue | |||
HBK_UK_DoC_FS22DI_ST.pdf | Multilingue | |||
HBK_UK_DoC_FS22SI_RM.pdf | Multilingue | |||
HBK_EU_DoC_FS22SI_ST.pdf | Multilingue | |||
HBK_EU_DoC_FS22DI_RM.pdf | Multilingue | |||
HBK_EU_DoC_FS22SI_RM.pdf | Multilingue | |||
HBK_EU_DoC_FS22DI_ST.pdf | Multilingue | |||
Autres | ||||
FS22DI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22DI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Rack-mountable) - Technical Drawing | English | |||
FS22SI Industrial BraggMETER (Standard) - Technical Drawing | English | |||
Firmware | ||||
FS22SI Firmware
Firmware for the FS22SI BraggMETER Note: This firmware update is only possible for FS22SI Interrogators purchased later than October 2017 (serial number 046 840 200 647 or higher). Date: 08/2020 | Version: 3.9.0 | Size: 79 MB | Multilingue | |||
Logiciel | ||||
BraggMONITOR DI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Dynamic acquisition rates (500S/s or 1000S/s). Allows the control of the interrogator, spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| English | |||
BraggMONITOR DI (Japanese)
デバイスの設定やデータ収集をサポートする使いやすいソフトウェア。 FS22 Industrial BraggMETER(サンプリングレート:500S / sまたは1000S / s)と互換性があり、インタロゲータの制御、センサ信号のスペクトル表示に加え、センサ設定やデータ保存が可能。 Date: 09/2018
|
Version: 1.8
|
Size: 192 MB
| Japanese | |||
BraggMONITOR SI
Easy-to-use software for configuration of the device and simple data saving. It is compatible with FS22 Industrial BraggMETER with Static acquisition rates (1S/s). Alows the control of the interrogator, including the possibility of using the Smart Peak Detection (SPD), spectral visualization of the sensor signals, sensor configuration and data archiving. Date: 08/2020
|
Version: 2.6
|
Size: 194 MB
| Multilingue | |||