Les derniers capteurs numériques de pesage HBM offrent de nouvelles solutions aux fabricants de machines de conditionnement

FIT7A de HBM, la solution de capteurs innovante, entre en concurrence avec les capteurs EMK.

Ces nouveaux pesons numériques représentent une véritable alternative aux capteurs construits sur le principe de la compensation électromagnétique des forces (EMK), capteurs souvent utilisés jusqu’à présent. Avec un coût inférieur de 60 %  par rapport à ces capteurs, ces nouveaux pesons équipés d’un corps d’épreuve instrumenté de jauges, vous permettent de développer des machines précises, rapides et économiques. De nouvelles  parts de marché seront désormais accessibles à vos trieuses pondérales et vos balances de contrôle destinées en autre au secteur agroalimentaire. Ces marchés extrêmement sensibles à la fois sur l’aspect financier et sur la recherche permanente de précision exigent de pouvoir réaliser des pesées correctes lors des opérations de conditionnement et de remplissage.

Cette nouvelle génération de systèmes de pesage est principalement représentée par le nouveau peson numérique FIT7A de HBM. Avec une classe de précision C4 selon la norme OIML R60 et une valeur Y maximale 25 000, le FIT7A permet de traiter plus de 180 pesées par minute.

FIT7A dispose de fonctions complètes de traitement du signal. Les filtres numériques  éliminent efficacement les signaux parasites. Différents types de triggers autorisent  la synchronisation parfaite du pesage. Avec le logiciel associé PanelX, vous pouvez configurer facilement l’ensemble capteur et électronique intégrée en partie grâce à son interface utilisateur intuitive.

Pour de plus amples informations sur la technique de pesage de HBM, consulter www.hbm.com/fit7

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.