Surveillance d’un pont avec les systèmes de mesure HBM
La solution de surveillance avec 472 capteurs permet de contrôler les performances d’un pont dans le temps
Le pont de Žeželj était un pont en voûte au-dessus du fleuve Danube servant au chemin de fer et à la circulation routière à Novi Sad en Serbie. Il a été construit en 1961 par un ingénieur civil célèbre, Branko Žeželj. Une construction unique de béton contraint en avance pour l’époque et beaucoup de personnes ont eu des doutes concernant la longévité de la construction. Ainsi, afin de les rassurer, Branko a ramé sur un bateau sous le pont pendant les charges d'essai.
Cependant, pendant les attaques aériennes de l'OTAN en 1999, le pont a été bombardé à 12 reprises et en conclusion, après que de multiples impacts directs, il a été détruits le 23.4.1999. A Novi Sad, c'était le dernier pont resté debout pendant cette campagne de l'OTAN, nommée « Operation Noble Anvil ».
Un nouveau pont qui relie les personnes, les pays et l'économie
Le nouveau pont Žeželj est encore en construction et l’on espère que celle-ci s’achèvera vers la fin 2017. Sa conception demeurera semblable à celle du vieux pont, mais sa structure se composera de voûtes en acier. Il fera 474 m de long et aura deux voies de chemin de fer pour un couloir international mais aussi deux voies de circulation routière et deux pistes cyclables et des axes piétonniers.
L'Union européenne participe à la réalisation de ce projet puisque c'est une ligne de transport essentielle pour les Balkans et l'UE.