Une solution adaptée aux besoins du client comprenant les jauges de contraintes, les capteurs, les amplificateurs de mesure, le logiciel d’acquisition des données, la transmission et l'analyse des informations constitue la base technique essentielle pour une surveillance efficace des structures et des infrastructures. En dehors du bon choix des appareils, l'installation des capteurs, la mise en service, une bonne maintenance et le traitement correcte des résultats d'essai sont indispensables pour garantir la réussite d'un système de surveillance de la santé de structures. HBM propose à la fois les matériels appropriés à vos besoins et les services liés pour vous aider sur l’ensemble de votre projet.
Solution modulaire pour une surveillance efficace de l'état de santé des structures
Toutes les structures, ponts, éoliennes, conduites d’eau, oléoducs, pipelines, gazoducs, plates-formes pétrolières, tunnels, chaussées, rails mais également les bateaux, les avions, les trains, les automobiles ou tout autre édifices sont soumis à divers facteurs de contraintes internes et externes qui peuvent provoquer une usure, des dommages ou des disfonctionnements. Ceci peut se produire, par exemple suite à une détérioration, une mauvaise construction, un manque de contrôle qualité ou d'une situation extrême résultant d'un accident ou d'une charge environnementale particulière. Pour pouvoir observer ces changements du matériau et réagir de manière appropriée avant que de sérieux dommages n’interviennent, il est crucial d’employer des systèmes de surveillance adaptés et efficaces qui puissent identifier ses dommages potentiels. La surveillance de l’intégrité des structures peut permettre de détecter à temps des anomalies et de ce fait autoriser des actions préventives d'entretien ou de réparation. En les mettant ainsi en œuvre plus efficacement, vous agissez favorablement sur l’impact financier en réduisant les frais d'exploitation. Travailler avec des agendas d’entretiens programmés devient l'objectif principal de cette surveillance permanente des infrastructures en vous offrant des nombreux avantages.
Avantages d’une surveillance des structures
- Augmenter la sécurité et la durée de vie des structures
- Observer en permanence l’état des structures
- Automatiser la maintenance
- Détecter très tôt des dommages pour permettre une réponse proactive
- Prolonger le cycle de révision
- Économiser des coûts et gagner du temps
Système de surveillance des structures dans différentes industries

Surveillance sur de courtes et longues périodes des ponts, tunnels, constructions, édifices, conduites forcées, pipelines, routes et sous-sol. Mesures de charge et prédiction de la durée de vie..

Surveillance structurale des éoliennes sur terre et en mer. Mesures sur le mât, sur les fondations, sur les pales et les rotors mais aussi sur bien d'autres composants.

Surveillance continue et autonome de la charge des véhicules, la manutention, l’ovalisation des roues (WTMS : Wayside Train Monitoring Systems) et des effets sur la superstructure (OBM). Mesures longues durée sur les rails, aiguillages et attelages.

Mesure efficace dans les applications offshores. Systèmes de mesure pour surveiller les stations de pompage, canalisations, grues, fondations et plateformes, pipelines etc.
Aujourd’hui, l’acquisition des données n’est pas suffisante. La transmission de ces données, la gestion d’alarmes automatiques, l'analyse et les notations complètes comme les télé-diagnostiques et la commande à distance sont devenues vraiment indispensables pour les systèmes de surveillance modernes. Si vous avez un réseau entreprise complexe ou une solution autonome, HBM peut vous offrir la solution parfaite.