Trasduttore di coppia T22: alternativa conveniente Trasduttore di coppia T22: alternativa conveniente | HBM

Trasduttore di coppia T22: misurazioni della coppia fino a 1 kNm

Il trasduttore di coppia T22 con tecnologia basata sugli estensimetri impiega una tecnologia senza contatto per misurare la coppia e fornisce intervalli di misura da 0-0,5 Nm a 0-1 kNm. Il suo design compatto lo rende ideale per la misurazione della coppia statica e dinamica su componenti rotanti e non rotanti. Pertanto, T22 viene impiegato, per esempio, nei laboratori e sui banchi prova di fine linea nel settore automotive e nella tecnologia di produzione. Con le due uscite analogiche (corrente e tensione), il sensore di coppia può essere facilmente collegato a controller logici programmabili (PLC), pertanto è ideale per l’uso nella produzione e nel monitoraggio dei processi.

  • Classe di precisione HBM: 0,5
  • Coppia nominale: da 0,5 Nm a 1 kNm
  • Velocità di rotazione nominale: fino a 20.000 giri/min.

L’alternativa conveniente, ora disponibile anche per una coppia nominale ridotta (0,5 Nm, 1 Nm, 2 Nm)

Il trasduttore di coppia T22 è ora disponibile con tre nuove coppie nominali di 0,5 Nm, 1 Nm e 2 Nm. Questa soluzione, particolarmente conveniente, è disponibile anche per le applicazioni che richiedono intervalli di misurazione nominali ridotti, come la bioingegneria, i banchi prova per cuscinetti e materiali, oltre che per i test da contatto.


Conveniente

  • Non sono necessari amplificatori aggiuntivi, grazie all’elettronica integrata
  • Il design compatto assicura un collegamento semplice, anche in spazi ristretti
  • Funzionamento esente da manutenzione

Soluzione conveniente che richiede tempi minimi e riduce le spese e le operazioni d’integrazione

Facile integrazione

  • Collegamento diretto a PLC con +/- 5 V e uscite analogiche 10 +/- 8 mA
  • Il diametro di accoppiamento può essere scelto singolarmente
  • Adatto per accoppiamento a frizione senza gioco

Installazione rapida e semplice in svariate applicazioni

Ampia gamma di accessori:

  • Cavi di collegamento del trasduttore disponibili in diverse lunghezze (5 m, 10 m)
  • Presa per cavo da 12 pin)
  • Giunti a soffietto
  • Modulo interfaccia ClipX

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Green check mark La tua offerta individuale

Green check mark Consulenza tecnica gratuita

Green check mark Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati