Cella di carico U10 ultra precisa: la scelta affidabile Cella di carico U10 ultra precisa: la scelta affidabile | HBM

Trasduttore di forza U10: capacità da 1,25 kN a 2,5 MN

Il sensore di forza a basso profilo e con rotazione simmetrica U10 trova impiego in molteplici applicazioni, soprattutto su banchi di prova, macchine di prova dei materiali e mansioni complesse nei processi produttivi. Possono essere misurate le forze di trazione e compressive.

  • Classe di precisione HBM: da 0,02 a 0,05
  • Capacità: da 1,25 kN a 2,5 MN

Preciso

  • Una precisione di riferimento
  • TCzero di 150 ppm/10 K o 75 ppm/10 K con taratura 200%
  • Deviazione minima della linearità e isteresi e ottima ripetibilità

Ampia gamma di misurazione in conformità con i requisiti di precisione specificati, migliore rendimento nelle prove sui prodotti attraverso ridotte fasce d’errore

Robusto

  • Realizzato in materiali resistenti alla ruggine, grado di protezione IP68 (con opzione cablata)
  • Compensazione elettrica del momento di piegatura: La piegatura (per esempio derivante dalle forze laterali applicate) non incide sui risultati di misurazione
  • Adatto alle prove di fatica, può essere applicato un carico da picco a picco pari al 200% della forza nominale
  • Resistente alle vibrazioni
  • Approvato CEM

Affidabilità anche in condizioni di misurazione sfavorevoli (ad es. gradienti di temperatura, influenze meccaniche parassite)

Adattabile alle proprie esigenze

  • U10 si adatta in modo ottimale ai propri compiti di misurazione: sono disponibili oltre 5.000 combinazioni
  • Scegliere tra tante opzioni, come TEDS, versione a flangia o con adattatore alla base, taratura 100% o 200%, pin di introduzione carico, diverse opzioni di collegamento e cavi e molto altro

Soluzioni plug-and-play per risparmiare tempo, facile adattamento

Disegni CAD

Download the CAD step files for this product!
U10 CAD step files
U10 Accessories CAD step files

Disponibile con filettatura metrica o in pollici

  • U10M: Filettature metriche
  • U10S: Filettature UNF

Ampia gamma di accessori: scoprite i dettagli sulle schede tecniche

 

 

 


 



HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.