Affidatevi al trasduttore di forza U93 per il monitoraggio della curva Forza / Spostamento nella vostra produzione. Il trasduttore U93 è stato sviluppato specificamente per l’impiego nelle linee di produzione – ed è pertanto la prima scelta per il controllo forza / spostamento, per il piantaggio, la rivettatura, la chiodatura o la pieghettatura. Soluzione ideale per il controllo qualità in tempo reale delle giunzioni forzate.

Grazie alle compatte dimensioni ed al semplice montaggio tramite le due flange laterali, il trasduttore di forza U93 si può facilmente integrare perfino negli spazi limitati delle linee di produzione. Il trasduttore U93 è munito di un cavo di collegamento adatto alle catene portacavi. La robusta struttura di acciaio inossidabile, la minima deflessione di misura e l'insensibilità alle forze laterali, sono ulteriori vantaggi per l’impiego nei controlli di processo.

Nel trasduttore U93 è già integrato il prospetto dati elettronico TEDS. Ciò significa: i valori di misura provenienti dal controllo della produzione vengono rilevati dall’amplificatore con l’unità di misura e la scalatura corretta, senza necessità di una complessa configurazione manuale. Si riducono così al minimo i tempi ed i costi per impostare i parametri di monitoraggio del processo.

Usato insieme agli amplificatori di misura industriali MP85A FASTpress o digiCLIP ed al software „FASTpress Suite“, il trasduttore di forza U93 è un ideale Team-Player nella catena di misura per il controllo della produzione. L’ottimale sintonizzazione fra i componenti HBM consente maggior sicurezza, maggior affidabilità e qualità documentata della vostra produzione.

  • Forza nominale: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
  • Trasduttore per forze di trazione e compressione
  • Facile integrazione grazie alle flange su ambedue i lati
  • TEDS (Transducer Electronic Data Sheet - Prospetto Dati Elettronico) integrato
  • Compatto
  • Robusto
  • Trasduttore di acciaio inossidabile
  • Cavo di collegamento adatto alle catene portacavi

Caratteristiche Salienti

  • Senso della forza: trazione / compressione 
  • Forza nominale: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN

Numeri di Catalogo

1-U93/1KN
1-U93/2KN
1-U93/5KN
1-U93/10KN
1-U93/20KN
1-U93/50KN

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati