Valutazione diretta in tempo reale per la manutenzione preventiva con valutazione degli errori.
Controller di processo MP85A: valutazione dei processi di pressatura e giunzione completa con risultati OK/NOK immediati
Il sistema di monitoraggio MP85A FASTpress acquisisce i segnali dei processi di pressatura e giunzione, come rivettatura, punzonatura o pressatura fino a 300 cicli al minuto, ha una velocità molto elevata e 24 bit di risoluzione. Questo condizionatore di segnale industriale è l’ideale per il monitoraggio della produzione e per i test di fine linea.
MP85A FASTpress individua i problemi in tempo reale e consente di rilevare l’usura dell’utensile durante il funzionamento, grazie al suo metodo di valutazione che impiega una gamma di tolleranza o fino a nove finestre di tolleranza configurabili secondo necessità.
Il Software FASTpress Suite su 3 livelli, che comprende PME Assistant, strumenti di visualizzazione e programmazione, è l’ideale per qualsiasi applicazione. MP85A FASTpress è disponibile anche come versione commutabile per il test tattile degli elementi commutatori.
- Classe di precisione HBM: 0,1
- Cicli di montaggio: fino a 300 al minuto
- Interfacce dispositivo: I/O digitali e bus di campo, CANopen, Profibus DPV1 e Profinet RT
Valutazione senza intoppi
- Acquisizione di due grandezze misurate in parallelo con una valutazione a 2 canali (y/x, y/t)
- Metodi di valutazione personalizzabili
- Controllo completo dovuto alla gamma di tolleranza, curva di inviluppo, 9 finestre di tolleranza e monitoraggio del valore limite
- Riduzione intelligente dei dati in tempo reale
- È possibile salvare fino a 1.000 impostazioni di parametri
Preciso e robusto
- Elevata risoluzione a 24 bit per una precisione estrema nelle gamme di carico parziale ridotte
- Buona resistenza CEM per le condizioni ostili
- Rapida integrazione con moduli TEDS
- Due ingressi universali per estensimetri half e full bridge, contatori ed encoder rotativi SSI, configurabili tramite software
Risultati di misura precisi grazie a una risoluzione elevata e all’immunità alle interferenze
Ottimo pacchetto software
- Pacchetto software altamente flessibile con sistema a 3 livelli per l’uso industriale
- Parametrizzazione con assistente PME gratuito
- Plug-in adattabili alle applicazioni individuali
- Archiviazione dei dati di processo OK/NOK in diversi formati di dati (ASCII, Q-DAS, IPM) via Ethernet o con scheda di memoria interna
Soluzione software perfetta per svariate applicazioni con sistema a 3 livelli per una configurazione individuale
Dimostrazione sull'uso del controllore di processo MP85A
Le caratteristiche dell'MP85A FASTpress
Intervista di Michael Guckes della HBM sull'MP85A FASTpress, registrata alla mostra MOTEK 2011.
Diverse versioni disponibili
- MP85A FASTpress per il controllo della pressatura
- MP85A EasySwitch per testare la commutazione
- Macro ePlan disponibili
- Terminali di visualizzazione su richiesta
MP85A CAD Step Files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
MP85A FASTpress CAD step files |
Documentazione del prodotto MP85A FASTpress e download
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Caractéristiques techniques | French | |||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Data Sheet | English | |||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
MP85A FASTpress - Brochure | French | |||
MP85A FASTpress - Brochure | English | |||
MP85A FASTpress - Broschüre | German | |||
Manuali operativi | ||||
MP85A - Aide sur | French | |||
MP85A - Description d'interface | French | |||
MP85A - Operating manual | English, German | |||
MP85A - Program Help | English | |||
MP85A - Programmhilfe | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | French | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Quick Start Guide | English, German | |||
Accessori | ||||
GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | French | |||
GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
GK7000 / GK7600 - Operation Manual | English, German, French | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
MP85A - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
MP85A / MP85ADP - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multi lingua | |||
Firmware | ||||
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Date: 04/2021 | Version: 2.38 | Size: 429 KB | Multi lingua | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multi lingua | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multi lingua | |||
Software | ||||
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 05/2021 | Version: 1.2.1.20 | Size: 15 MB | Multi lingua | |||
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Date: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Size: 5 MB | Multi lingua | |||
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multi lingua | |||
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Size: 81 KB | Multi lingua | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multi lingua | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Date: 07/2015 | Size: 2 MB | Multi lingua | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Date: 07/2010 | Size: 6 MB | Multi lingua | |||
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Date: 02/2020 | Size: 197 MB | Multi lingua | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multi lingua | |||
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Date: 05/2019 | Size: 23 MB | Multi lingua | |||
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Date: 07/2015 | Size: 926 KB | Multi lingua | |||