Precisione ottimale lungo tutta la catena di misura (in combinazione con gli amplificatori di misura di precisione HBM)
Reference torque transducer TB2: Calibration with accuracy class up to 0.03
Il torsiometro di riferimento TB2 è estremamente preciso ed è quindi adatto a essere utilizzato come riferimento o standard di trasferimento per la taratura della coppia in laboratorio. Per uso industriale, ad esempio su banchi di collaudo, TB2 è disponibile anche con grado di protezione IP67. Grazie al suo design, il torsiometro di riferimento garantisce altissima precisione e riproducibilità, anche quando il banco prova riproduce situazioni tipiche dell’uso industriale. Il corpo di misurazione è costituito da un pezzo unico ed è quindi omogeneo e bilanciato, il che permette un’elevata precisione di misura.
TB2 raggiunge la classe di precisione HBM 0,03, in accordo alla definizione molto restrittiva di HBM, che corrisponde alla classe di precisione migliore, pari a 0,05, in accordo alla norma DIN 51309.
In combinazione con gli amplificatori di misura di precisione digitali estremamente accurati, come DMP41, ML38B e MX238B, è possibile raggiungere il massimo livello di precisione di misura lungo tutta la catena di misura. TB2 offre un campo di applicazione molto ampio per i compiti di taratura, con otto coppie nominali con valori compresi tra 100 Nm e 10 kNm.
Classe di precisione: fino a 0,03
Grado di protezione (in accordo a EN 60 529): fino a IP67
Intervallo di misura nominale: da 100 Nm a 10 kNm
Tracciabile
- Precisione impeccabile grazie a un design bilanciato dell’elemento di misura
- Precisione ottimale lungo tutta la catena di misura in combinazione con gli amplificatori di misura di precisione come DMP41, ML38B e MX238B
- Ottima riproducibilità e ripetibilità delle misurazioni
- Classe di precisione migliore, pari a 0,05, in combinazione con il certificato di taratura DAkkS in accordo alla norma DIN 51309

Versatile
- Rappresenta la scelta ottimale come trasduttore di riferimento per la taratura della coppia, anche in condizioni di uso industriale
- Disponibile con otto capacità di coppia massima (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm, 10 kNm)
- Elevata stabilità alla temperatura (TC0 di 0,02% / 10K)

Ideale per molte applicazioni di misurazione della coppia di precisione grazie alla classe di protezione IP67.
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Accessori disponibili
- Spina di collegamento, montata su cavo
- Spina D a 15 pin, montata su cavo
- Certificazione di taratura DakkS in accordo alla norma DIN 51309
Per ulteriori informazioni, consultare le specifiche tecniche.
Documentazione sul prodotto TB2
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| TB2 - Data Sheet | English | |||
| TB2 - Datenblatt | German | |||
| TB2 - Prospetto dati | Italian | |||
| TB2 - データシート | Japanese | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| TB2 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| TB2 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||