QuantumX MX238B: modulo di precisione con accuratezza di 25 ppm

I segnali di misura devono essere resi disponibili con maggiore precisione e, al contempo, con un’elevata stabilità per sfruttare appieno il potenziale delle misurazioni statiche nelle funzioni di taratura: Il nuovo modulo di precisione compatto QuantumX MX238B a due canali con classe di precisione di 0,0025 (25 ppm) è l’ideale per misurazioni altamente precise con trasduttori basati su estensimetro full bridge. Al contempo, è compatto e di ridotte dimensioni, perfetto per la manutenzione sul posto. La taratura in background brevettata di HBM garantisce misurazioni ininterrotte, anche nel confronto con il segnale di taratura interno. L’integrazione senza problemi con bus di campo o la sincronizzazione temporale con altri sistemi tramite Ethernet PTPv2 consentono un’integrazione comoda con il modernissimo sistema di acquisizione QuantumX. Inoltre, HBM fornisce tutti i componenti necessari per creare catene di misura di riferimento: I trasduttori di riferimento (coppia, forza, pressione), l’amplificatore di misura QuantumX MX238B e il softwar catman adatto.

Altamente preciso

  • 2 ingressi per estensimetro full bridge con precisione di 25 ppm
  • Resiste alle interferenze come le radiazioni elettromagnetiche o la temperatura
  • Misurazioni ininterrotte grazie alla taratura in background brevettata
  • Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
  • Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM

La soluzione ideale per le applicazioni difficili con grandi esigenze di precisione 

Flessibile

  • Catene di misura di riferimento per forza, coppia e pressione
  • Piccolo e portatile per la manutenzione sul posto
  • Per misurazioni statiche e quasi-statiche
  • Distribuibile, quindi minima necessità di cablaggio
  • Parametrizzazione flessibile

Molte applicazioni possibili, come la taratura e le gallerie del vento

Facile da integrare

  • Adatto per laboratori e per l’uso portatile
  • Il supporto di TEDS consente una gestione rapida e affidabile dei dati del trasduttore
  • Pacchetto software potente comprensivo di catman o driver per Visual Studio, .NET o LabVIEW

Può essere espanso in modo sincrono con tutti i moduli della serie QuantumX

Download the CAD step files for this product!
QuantumX MX238B CAD step files
QuantumX MX238B Accessories CAD step files

Documenti

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
English
German
Japanese
Brochures
English
English (US)
German
Portuguese
Japanese
Chinese
Manuali operativi
English
English
German
English
Japanese
Chinese
Japanese
English, German
English, German
Accessori
English
German
English, German
English, German
English
English, German
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Russian
Russian
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi lingua

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi lingua

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Prodotti correlati

Consigliati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBK della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Green check mark La tua offerta individuale

Green check mark Consulenza tecnica gratuita

Green check mark Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati