Innovativo concetto del banco prova trasmissioni del futuro

I nuovi banchi prova del Gruppo BMW consentono l'implementazione di programmi di prova più efficienti e contribuiscono a migliorare il vantaggio tecnologico dei costruttori automobilistici. Essi impiegano anche il sistema di acquisizione dati QuantumX della HBM.

Sono stati coinvolti i migliori fornitori di banchi prova, automazione, tecnologia di misura, taratura e prodotti di simulazione e servizi, per equipaggiare il centro banchi prova BA6.2 dell'area di ricerca ed innovazione di Monaco, con banchi prova per motori, trasmissioni ed aggregati.  Per attuare questo concetto, la BMW ha cercato un sistema di acquisizione dati modulare, interamente TEDS compatibile, che disponesse di molti canali ed acquisisse rapidamente i dati. Il QuantumX della HBM soddisfa queste elevate esigenze  e fornisce l'apparecchiatura di base per le prove e misurazioni coi banchi prova BMW.

Flusso operativo più efficiente

I nuovi banchi prova del Gruppo BMW consentono l'implementazione di programmi di prova più efficienti e contribuiscono a migliorare il vantaggio tecnologico dei costruttori automobilistici. Essi impiegano anche il sistema di acquisizione dati QuantumX della HBM.

Sono stati coinvolti i migliori fornitori di banchi prova, automazione, tecnologia di misura, taratura e prodotti di simulazione e servizi, per equipaggiare il centro banchi prova BA6.2 dell'area di ricerca ed innovazione di Monaco, con banchi prova per motori, trasmissioni ed aggregati.  Per attuare questo concetto, la BMW ha cercato un sistema di acquisizione dati modulare, interamente TEDS compatibile, che disponesse di molti canali ed acquisisse rapidamente i dati. Il QuantumX della HBM soddisfa queste elevate esigenze  e fornisce l'apparecchiatura di base per le prove e misurazioni coi banchi prova BMW.

Tempi di allestimento più brevi, tempi di prova ottimizzati, maggior produttività A prova di futuro e flessibile - usando l'innovativa tecnologia di misura

Il sistema QuantumX comprende alcuni moduli di campo distribuiti, con grado di protezione IP65, per misurare la pressione e la temperatura il più vicino possibile al campione in prova. Inoltre, alcuni moduli sono installati centralmente nel rack da 19" sul braccio snodato. La topologia dei moduli distribuiti determina l'accorciamento dei cavi e delle tubazioni, in modo che l'ingegnere del banco prova possa rintracciare facilmente qualsiasi cosa. 

Gli amplificatori universali sono di enorme vantaggio al banco prova: sono supportate tutte le correnti tecnologie dei trasduttori. Inoltre, la tecnologia TEDS consente la configurazione automatica degli amplificatori di misura. 

La BMW si affida ai provati e collaudati torsiometri HBM. Durante l'esercizio vengono effettuate le misurazioni concernenti l'albero a gomito, salvando i processi altamente dinamici fino a 100 kHz sul  registratore dati. Il bus Ethercat permette la trasmissione in parallelo ed in tempo reale dei dati al sistema di automazione.

Viene inserito solo il numero di moduli necessari al compito di misura specifico ed i canali richiesti sono immediatamente pronti all'uso.

A prova di futuro e flessibile - usando l'innovativa tecnologia di misura

La HBM ottimizza continuamente i propri banchi prova e migliora la propria  tecnologia di misura. In confronto al precedente centro di prove, sono ora implementati il doppio dei canali di misura. Il sofisticato concetto riduce i tempi di approntamento e migliora la qualità, poiché i trasduttori vengono associati senza ambiguità al compito ed al luogo di misura ed i loro parametri vengono riconosciuti automaticamente.

Related Products

QuantumX: DAQ universale e distribuibile
Sistema di acquisizione dati QuantumX (DAQ): è perfetto per ogni esigenza di prova e misura. È HBM il fornitore di questo sistema.
QuantumX CX27
Il modulo offre l’integrazione di EtherCAT o PROFINET con cicli in tempo reale in millisecondi e in streaming di dati in parallelo via Ethernet TCP/IP.
Moduli acquisizione dati QuantumX MX1609B per termocoppia
I moduli per termocoppia QuantumX MX1609B offrono la massima precisione per 16 canali: perfetti per ricerca e sviluppo.
Modulo QuantumX MX410B DAQ per misurazioni dinamiche
Il modulo universale a 4 canali QuantumX MX410B consente una rapida e precisa acquisizione dei dati misurati
QuantumX MX440B
Modulo amplificatore che offre l'ingresso economico all'acquisizione dati professionale. Esso supporta 15 diversi tipi di sensore.
QuantumX MX460B
Il modulo per impulsi e frequenza QuantumX MX460B acquisisce forza di rotazione, coppia, angolo, posizione, spostamento e modulazione ampiezza di segnale.
QuantumX MX878B
Questo trasmettitore con 8 uscite di tensione analogica è la scelta giusta quando misurando grandezze fisiche si devono portare all'uscita i valori misurati.
QuantumX MX1615B/MX1616B
L’amplificatore per estensimetri ideale misurare tutte le grandezze meccaniche: per tutti i sensori con configurazione full-bridge o quarter-bridge
QuantumX MX879B
Misurazioni e prove attive - il modulo multi I/O QuantumX MX879B consente agli utenti di rispondere in tempo reale durante le prove di sistema.
QuantumX MX403B
Questo modulo a 4 canali è ideale per la misurazione di tensioni fino a 1.000 Volt e piccole tensioni differenziali con elevato potenziale elettrico.
QuantumX MX809B
Il modulo amplificatore ha a disposizione otto canali per una misurazione affidabile di temperatura e tensione ad alto potenziale
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.