Risultati precisi grazie alle elevate frequenze di campionamento e al trasferimento dati digitale
QuantumX MX403B: misurazione della tensione ad alta risoluzione fino a 100 kS/s
Il modulo di misura della tensione QuantumX MX403B acquisisce le tensioni elettriche e, usando un carico plug-on, anche la corrente, con una classe di precisione dello 0,5. Ideale per l’uso durante le misurazioni in laboratori, banchi prova o applicazioni mobili nel settore aerospaziale, automotive, nello sviluppo in particolare e nei test in generale. Il modulo di misura della tensione fornisce il più alto livello di sicurezza possibile ed è conforme con i rigidi requisiti della norma IEC 61010 sugli strumenti di misura, come garantito dalla certificazione dell’ente di certificazione tedesco VDE per le tecnologie elettriche, elettroniche e informatiche. I quattro ingressi di misurazione isolati elettricamente possono essere configurati individualmente.
Con i tre intervalli di misura liberamente parametrizzabili e con l'alta risoluzione, il modulo di misura della tensione copre un’ampia gamma di applicazioni in cui il consumo di energia spazia tra 0 e 1.000 V. QuantumX MX403B offre informazioni dettagliate sulla misurazione, grazie alle frequenze di campionamento fino a 100 kS/s per canale e al convertitore 24 bit A/D.
Per esempio, quando si testano e analizzano attuatori elettrici, quali pompe, motori per operazioni mobili o stazionarie e accumulatori di energia o generatori. I moduli possono essere distribuiti e usati direttamente sul punto di misura, in modo sincrono e senza perdite, grazie al trasferimento dati digitale. Il modulo si integra perfettamente nella famiglia QuantumX e consente di acquisire tutte le grandezze elettriche, meccaniche e termiche oltre ai segnali CAN bus in modo sincrono, analizzandoli nel software per PC. Unendo il modulo con il modulo di frequenza e impulso digitale QuantumX MX460B e i trasduttori di coppia HBM che misurano i segnali di coppia e di velocità di rotazione con precisione, è possibile creare equilibri energetici complessi. I dati misurati possono essere integrati in parallelo e in tempo reale.
- Classe di precisione: 0.05
- Frequenza di campionamento: fino a 100 kS/s per canale
- Porte: Ethernet e FireWire
Misurazione precisa
- Classe di precisione: 0,05
- Condizionatore di segnale ad alta risoluzione con convertitore analogico-digitale da 24 bit
- Risultati dettagliati, grazie alle frequenze di campionamento fino a 100 kS/s per canale
- Filtri digitali liberamente selezionabili
- Certificato di taratura conforme allo standard di lavoro secondo ISO 10012 archiviato nel modulo
- Certificato DAkkS (ISO 17025) da parte di HBM su richiesta

Eccezionale affidabilità
- Sicurezza certificata VDE (in conformità con IEC 61010)
- Adatto per misurazioni fino a 1.000 V nelle categorie di misura CAT II e 600 V CAT III
- Isolamento elettrico di tutti i canali
- Collegamento sicuro alla catena di misura grazie alle prese di sicurezza da 4 mm

Misurazioni sicure anche con alta tensione, grazie alla certificazione VDE e all’isolamento elettrico
Utilizzo individuale
- Quattro ingressi di misurazione: configurabili individualmente
- Tre intervalli di misura (±10V, ±100V, ±1.000V) parametrabili liberamente
- Integrazione ottimale nella famiglia QuantumX
- Facile integrazione nel software del PC o in tempo reale
- Ampia gamma di accessori, come ad es.: cavi di laboratorio, resistori di carico, pinze amperometriche e software.

Adatto per operazioni complesse che implicano diverse grandezze di misura
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
QuantumX MX403B CAD step files | ||
QuantumX MX403B Accessories CAD step files |
Ampia gamma di accessori disponibili:
- Cavi
- Resistori di carico
- Pinze amperometriche
- e software.
Documentazione tecnica
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques | French | |||
QuantumX MX403B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX403B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX403B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX403B - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuali operativi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual | French, German, English | |||
Accessori | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX403B - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multi lingua | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||