QuantumX MX430B - Amplificatori di misura precisi per forza, coppia e pressione QuantumX MX430B - Amplificatori di misura precisi per forza, coppia e pressione | HBM

QuantumX MX430B: Precisione e massima soppressione delle interferenze

MX430B è il modulo preciso e compatto della gamma QuantumX. Fornisce quattro ingressi per una misurazione precisa dei sensori basati su estensimetri full bridge, come i sensori di forza monoasse o multiasse, i trasduttori di coppia e i sensori di pressione. HBM fornisce l’intera catena di misura per una misurazione efficiente: sensori precisi, il modulo di misura QuantumX MX430B e un software adatto.

Una misurazione della forza e della coppia è essenziale, soprattutto quando l’obiettivo è determinare l’esatto equilibrio nei test aerodinamici di veicoli, aerei o attrezzature sportive nella galleria del vento. MX430B è anche ben equipaggiato per altre applicazioni su banchi prova che richiedono un’elevata precisione e affidabilità, come la determinazione del centro di gravità nei razzi, l’analisi delle misure delle fusoliere o l’analisi del carico nei banchi prova per motori. Il modulo è leggero e compatto, pertanto consente l’uso mobile per effettuare la taratura di macchina e sensore.

Precisione

  • 4 ingressi per estensimetro full bridge offrono una precisione minima di 100 ppm
  • Precisione con misurazioni ripetitive e a lungo termine
  • Resiste alle interferenze come radiazioni elettromagnetiche o temperatura, grazie all’analisi della frequenza del vettore
  • Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
  • Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM

Particolarmente adatto per le applicazioni su banchi prova che richiedono elevata precisione ed affidabilità come le analisi aerodinamiche nella galleria del vento

Flessibilità

  • Convalida precisa delle quantità, quali forza, coppia e pressione
  • Per misurazioni statiche e dinamiche
  • Distribuibile, quindi necessità di cablaggio minima
  • Parametrizzazione flessibile, attraverso l’uso di ogni canale in modalità AC o DC

Stabilità a lungo termine ottimizzata grazie ad una taratura di background brevettata

Facile integrazione

  • Consente l’uso portatile per la taratura di macchina e sensore
  • Il supporto TEDS consente una sostituzione rapida e affidabile dei sensori
  • Integrazione in tempo reale grazie a uscite di tensione direttamente scalabili (+/- 10 V) con filtro opzionale, EtherCAT (CX27B), CAN (MX471B)
  • Affidabile supporto del software catman

Analisi dinamica del sistema efficiente con la piena larghezza di banda 

Download the CAD step files for this product!
QuantumX MX430B CAD step files
QuantumX MX430B Accessories CAD step files

Documenti

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
QuantumX MX430B - Data Sheet English
QuantumX MX430B - Datenblatt German
QuantumX MX430B - 數據表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multi lingua
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi lingua
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi lingua
TECH NOTE - QuantumX MX430B Precision Bridge Module: real-time functionality

This TECH NOTE describes the real-time functionality of the QuantumX MX430B Precision Bridge Module.

English
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer

Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen.

German
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English

Prodotti correlati

Prodotti consigliati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.