Tecnologia del sensore specializzata
- Per misurazioni della forza dirette e indirette
- Sensori compatti, robusti, tracciabili (secondo ISO9001/IAFT)
- Lettura veloce dei dati del sensore tramite TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
Processi di giunzione affidabili
Aumenta la qualità dei processi di giunzione, come rivettatura, ribaditura o raccordatura a pressare con i sensori appositamente sviluppati e gli amplificatori di misura HBK.
I processi di giunzione sono spesso valutati con un monitoraggio dello spostamento di forza, ovvero il monitoraggio del fatto che la forza di processo applicata e lo spostamento conseguente di un rivetto in un pezzo in lavorazione (per esempio) siano conformi alle specifiche del processo. I sensori HBK hanno questa funzione e possono essere adattati con precisione alle esigenze di questo compito di monitoraggio:
Il successivo monitoraggio di processo con ClipX o MP85A FASTpress – l’amplificatore di misura per monitorare i processi di giunzione – acquisisce due grandezze misurate (ad esempio forza e spostamento oppure tempo, o ancora coppia rispetto ad angolo di rotazione) e valuta la flessibilità dei processi con intervalli di tolleranza o finestre di tolleranza modificabili, in modo da avere subito una valutazione OK o NOK.




Hai qualche domanda? Contatta i nostri specialisti dell’applicazione. Saremo lieti di aiutarti.

I controller di processo e le unità di controllo sono dotati di un numero crescente di funzioni più smart per soddisfare le esigenze di produzione. Leggi questo white paper e apprendi come puoi soddisfare i requisiti degli ambienti industriali moderni garantendo la tracciabilità in conformità con la norma DIN ISO 9001.

IEF Werner offre una vasta gamma di componenti e sistemi sofisticati per l’automazione. Per la sua serie aiPRESS, la società ha sviluppato una pressa basata su tecnologia HBK che consente il crimpaggio, ovvero, la giunzione con deformazione plastica di componenti metallici molto sottili e componenti spessi e massicci a formare un singolo sottinsieme, il che consente ai clienti di risparmiare sulle spese di investimento.

Ricoh UK Products Ltd, Mechatronic Production Systems e HBM hanno sviluppato un unico sistema per la produzione di toner. Rileva se i tappi dei toner riempiti sono stati inseriti correttamente e se i tappi esterni sono stati adattati correttamente seguendo la filettatura.

Promess è fabbricante di servopresse per l’industria dell’assemblaggio e dell’automazione. Utilizza i sensori HBK nei suoi moduli di assemblaggio universali, che sono dotati di monitoraggio integrato dello spostamento della forza. I trasduttori di forza basati su estensimetro e piezoelettrici si completano alla perfezione e rilevano tanto le forze statiche quanto quelle dinamiche.