Solo 8 anni per una licenza FIA con intelligenza, passione e fiducia come capitale della start-up
Costruire una propria vettura e guidarla in una gara ufficiale FIA è il sogno di molti. Per il “Sports prototype Team Engineering Project - 1” (abbreviato “step-1”), questo sogno diventerà presto una realtà. A seguito dei test – si spera positivi – previsti per l’inverno 2016/2017, infatti, il progetto otterrà finalmente la licenza diproduttore dalla Fédération Internationale de l’Automobile. L’obiettivo successivo sarà avere una licenza per guidare la MiKAR C301B nella gara ufficiale su circuito e nella cronoscalata. È un risultato notevole, perché nonostante le risorse finanziarie estremamente ridotte, sono passati solo 6 anni dall’inizio del progetto alla prima presentazione e al successivo test sul circuito di Hockenheim. Questo sprint alla partenza è stato possibile grazie all’impegno appassionato di tutti gli studenti, i tecnici e gli ingegneri coinvolti. Tutti hanno investito il loro tempo libero e i weekend per piazzare davvero la MiKAR C301B in pole position, con il motto "Idee intelligenti, non budget" come fonte d’ispirazione.