L'amplificatore universale a quattro canali MX440B consente la stessa universatilità di misura dell'MX840B - ma con un numero ridotto di canali ed un attrattivo prezzo a livello d'ingresso. Tuttavia l'MX440B non dispone del CANbus sul canale 1.

Esso è ideale per piccoli compiti di misura e prova o per l'assistenza. Tutti i quattro canali supportano i seguenti tipi di sensori e trasduttori: 

  • Estensimetri (ER) a mezzo e ponte intero 
  • Trasduttori piezoelettrici alimentati in corrente
  • Ponti interi piezoresistivi
  • Termoresistenze (Pt100, Pt1000)
  • Termocoppie (tipi K, N, R, S, T, B, E, J, C)
  • Resistori Ohmici
  • Trasduttori potenziometrici
  • Mezzi o ponti interi induttivi, LVDT
  • Tensioni (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
  • Correnti normalizzate (0 / 4 … mA, 2-/3- or 4-wire configuration)
  • Resistori (PTC, NTC, KTY, ...)

L'MX440B è un membro a pieno titolo della famiglia QuantumX. Esso può essere impiegato come strumento autonomo collegandolo al PC mediante l'interfaccia Ethernet, oppure mettendolo in rete insieme ad altri moduli QuantumX. Ulteriore vantaggio: le sue dimensioni compatte gli consentono di sviluppare tutta la sua potenza specialmente in spazi ridotti od in applicazioni mobili.

MX440B acquires data provided by the following transducer types:

  • Potentiometric transducers
  • Inductive half or full bridge, LVDT
  • Voltage (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
  • Standardized Current (0 / 4 … mA, 2-/3- or 4-wire configuration)
  • Resistors (PTC, NTC, KTY, ...)

MX440B is a full-fledged member of the QuantumX family. The amplifier can be used as an instrument connected to a PC via Ethernet interface or in a network with other QuantumX modules. Another advantage: its compact size which reaches its full performance in particular in highly restricted spaces or mobile applications.

State cercando una conveniente introduzione all'acquisizione dati universale? Affidatevi al modulo amplificatore QuantumX MX440B. Esso dispone di quattro canali che supportano oltre 15 differenti tipi di sensori e trasduttori. Naturalmente esso offre anche la piena funzionalità APM (Advanced Plug & Measure - Inserisci e Misura Avanzato): collegate il trasduttore e ... lanciate immediatamente la misurazione!

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Chinese
Japanese
German
Brochures
English
Simplified Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
Manuali operativi
Multi lingua
Multi lingua
German
Italian
English
Chinese
Japanese
English, German
English, German
German, English
English
Italian
Accessori
English, German
German, English
Italian
English
German, English
Italian
German, French, English
Multi lingua
EU Declaration of Conformity
Multi lingua
Altro

SCM-TCK, -TCE, -TCJ, -TCT.

English, German
Tech Notes

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

English

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.