SomatXR MX840B-R – amplificatore di misura per impiego universale
Qualunque cosa vogliate rilevare, l'amplificatore di misura universale MX840B-R offre otto canali a cui si possono collegare oltre 16 diverse tecnologie di trasduttori. Ciò rende l'MX840B-R la soluzione perfetta per svariati compiti di misura che richiedano l'uso di molti e differenti trasduttori. Con gli ingressi universali sarete attrezzati per qualsiasi applicazione.
L'MX840B-R dispone della massima cadenza di campionamento di 40 kS/s per canale e può acquisire i dati dei seguenti tipi di trasduttore:
- Tensioni (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Correnti normalizzate (± 20 mA)
- Estensimetri circuitati a mezzo o ponte intero
- Trasduttori induttivi a mezzo o ponte intero, LVDT
- Trasduttori potenziometrici
- Trasduttori piezoelettrici alimentati in corrente (IEPE, ICP®)
- Trasduttori piezoresistivi a ponte intero
- Termoresistenze (Pt100, Pt1000)
- Resistori ohmici
- In aggiunta per i canali 5 ... 8: frequenze, contaimpulsi, encoder rotativi, coppie, SSI
- In aggiunta per il canale 1: CAN bus
Tipici campi di applicazione
- Misurazioni mobili e prove su veicoli fuori strada (edilizia, agricoltura e silvicoltura)
- Misurazioni stazionarie e prove su infrastrutture, ad esempio su edifici
- Prove in campo in ambienti ostili
I vantaggi
- Risultati di misura affidabili anche in ambienti difficili ed ostili
- Riduzione dell'impegno di cablaggio grazie all'impiego di moduli distribuiti
- Maggior qualità delle misurazioni grazie alla digitalizzazione in prossimità dei sensori
Flessibili, modulari ed espandibili
I moduli SomatXR si possono anche usare in combinazione con altri sistemi di acquisizione dati (p. es. col QuantumX). In pochi semplici passi si possono integrare per formare un sistema di misura altamente personalizzato e su misura per le vostre specifiche necessità. I moduli comunicano mediante Ethernet TCP/IP e vengono sincronizzati utilizzando IEEE 1588 (PTPv2).
Supporto di software professionale
Gli utenti del SomatXR beneficiano di un potente pacchetto di software. Ogni modulo di misura può essere connesso ad un PC ed al software di misura catman tramite Ethernet. L'ultrarobusto registratore dati CX23-R consente l'uso autonomo in campo (senza PC). Esso assicura che i dati vengano facilmente acquisiti, chiaramente raffigurati ed intelligentemente analizzati.
Altamente preciso e affidabile.
Per rendere affidabili e sicuri i risultati di misura, è necessaria la taratura di trasduttori, amplificatori di misura o catene di misura complete.
- Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
SomatXR MX840B-R CAD step files | ||
SomatXR MX840B-R Accessories CAD step files |