Amplificatore SomatXR MX1601B-R: 16 canali configurabili individualmente per sensori attivi
Dovete utilizzare dei sensori attivi per misurare grandezze fisiche? L'amplificatore standard MX1601B-R dispone di ingressi per
- Tensioni normalizzate (±60 V, ± 10 V o ± 100 mV)
- Correnti normalizzate (0 o 4 - 20 mA)
- Sensori IEPE/ICP©
mediante 16 canali configurabili individualmente - con un interessante prezzo per canale!
Prestazioni potenti: affidabilità e precisione
L'MX1601B-R è compatto e facile da integrare. Inoltre, esso convince per la sua elevata qualità di misura:
- Ogni canale possiede un convertitore A/D Delta-Sigma a 24 bit e tutti i canali sono galvanicamente isolati fra loro.
- L'amplificatore offre cadenze fino a 19.200 Campionamenti/s per canale e banda passante fino a 3 kHz.
- Il certificato di taratura working standard memorizzato nello strumento garantisce la qualità e la tracciabilità.
- Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
Tipici campi di applicazione
- Misurazioni mobili e prove su veicoli fuori strada (edilizia, agricoltura e silvicoltura)
- Misurazioni stazionarie e prove su infrastrutture, ad esempio su edifici
- Prove in campo in ambienti ostili
I vantaggi
- Risultati di misura affidabili anche in ambienti difficili ed ostili
- Riduzione dell'impegno di cablaggio grazie all'impiego di moduli distribuiti
- Maggior qualità delle misurazioni grazie alla digitalizzazione in prossimità dei sensori
Flessibili, modulari ed espandibili
I moduli SomatXR si possono anche usare in combinazione con altri sistemi di acquisizione dati (p. es. col QuantumX). In pochi semplici passi si possono integrare per formare un sistema di misura altamente personalizzato e su misura per le vostre specifiche necessità. I moduli comunicano mediante Ethernet TCP/IP e vengono sincronizzati utilizzando IEEE 1588 (PTPv2).
Supporto di software professionale
Gli utenti del SomatXR beneficiano di un potente pacchetto di software. Ogni modulo di misura può essere connesso ad un PC ed al software di misura catman tramite Ethernet. L'ultrarobusto registratore dati CX23-R consente l'uso autonomo in campo (senza PC). Esso assicura che i dati vengano facilmente acquisiti, chiaramente raffigurati ed intelligentemente analizzati.
Altamente preciso e affidabile.
Per rendere affidabili e sicuri i risultati di misura, è necessaria la taratura di trasduttori, amplificatori di misura o catene di misura complete.
- Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
Prodotti Correlati
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
SomatXR MX1601B-R CAD step files | ||
SomatXR MX1601B-R Accessories CAD step files |