Risultati di misurazione precisi in ambienti ostili
SomatXR MX460B-R robusto modulo di misura per impulsi e frequenza
Volete misurare la coppia, la velocità di rotazione, l’angolo, la posizione o lo spostamento in ambienti ostili? Allora il modulo digitale per la misurazione di impulsi e frequenza MX460B-R a 4 canali, con un robusto alloggiamento e dotato di connettori circolari è la soluzione che fa per voi. MX460B-R è adatto per l’acquisizione di precisione dei segnali digitali nei test sui veicoli fuori strada o nelle applicazioni sui banchi prova. Inoltre, SomatXR MX460B-R acquisisce anche le informazioni derivanti dalle misurazioni dell’ampiezza degli impulsi o dei sensori dell'angolo della manovella per semplificare l’analisi del TDC (Top Dead Center) o l’analisi dei dati sulla base dell’angolo nelle prove dei motori a combustione. Il modulo consente l’analisi torsionale delle vibrazioni e il calcolo dell’angolo differenziale in tempo reale, grazie alla sua capacità di inoltrare i risultati all’automazione di prova e ai sistemi di controllo.
I moduli robusti sono ovviamente la prima scelta, in particolare nei test della trasmissione, in quanto vibrazione, temperatura e liquidi che perdono non devono avere impatti sul modulo e sul compito di prova. SomatXR MX460B-R, unito ai sensori di coppia HBM, e l’uso di interpolazione ed estrapolazione digitale avanzata garantiscono misurazioni digitali ad alta risoluzione della coppia e della velocità di rotazione con la maggiore dinamica fino a 1 MP/s e una frequenza di campionamento di 100 kS/s.
Vantaggi
Robusto
- Intervallo di temperatura: da -40 a +80 °C
- Grado di protezione IP65/IP67 (polvere, acqua)
- Resistente alle vibrazioni fino a min. 10 g
- Resistente agli urti fino a 75 g
- Utilizzo stand-alone sul campo grazie al registratore di dati SomatXR
- Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
- Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM

Potente
- Acquisizione di coppia, velocità di rotazione, angolo, posizione o spostamento
- Frequenze di campionamento fino a 100 kS/canale
- Larghezza della banda di segnale fino a 40 kHz
- Analisi delle vibrazioni torsionali
- Calcolo dell’angolo differenziale

Elevata sicurezza di funzionamento
Flessibile
- Per l’uso in mobilità negli ambienti ostili
- Per l’uso su banchi prova
- Compatibile con altri sistemi di acquisizione dati
- Uscite per la comunicazione Ethernet TCP/IP
- Sincronizzazione con IEEE 1588 (PTPv2)

Facile da integrare ed espandere

HBM catman: più di una semplice acquisizione dati
Il software di acquisizione dati catman semplifica l’acquisizione, la visualizzazione e l’analisi dei vostri dati di misura.
Flessibile, modulare ed espandibile
I moduli SomatXR possono essere usati in combinazione con altri sistemi di acquisizione dati (ad es. QuantumX). Con pochi semplici passi è possibile configurare un sistema di acquisizione dati su misura per le proprie esigenze. I moduli comunicano tramite Ethernet TCP/IP e sono sincronizzati con IEEE 1588 (PTPv2).
Assistenza professionale sul software
Gli utenti di SomatXR hanno a disposizione un pacchetto software potente. Ogni modulo di misura può essere collegato al PC e al software di misura catman via Ethernet. I registratori di dati SomatXR consentono un utilizzo stand-alone sul campo senza un PC. In questo modo diventa semplice acquisire i dati, visualizzarli in modo chiaro e analizzarli con sistemi intelligenti.
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| SomatXR MX460B-R CAD step files | ||
| SomatXR MX460B-R Accessories CAD step files |