Registratore SomatXR CX22BR per test interattivi su veicoli Registratore SomatXR CX22BR per test interattivi su veicoli | HBM

SomatXR CX22B-R-W - Acquisizione dati mobile rugged

SomatXR CX22B-R-W - Mobile Rugged Data Acquisition
La serie ultra-ruggedized SomatXR e il suo registratore dati CX22B-R-Wsono la soluzione perfetta per l'utilizzo in ambienti difficili.

Utilizzando il software di acquisizione dati catman preinstallato, tutti i dati acquisiti vengono memorizzati in un robusto ed affidabile formato binario sulla memoria interna da 180 GB. Tutti i metadati che documentano la configurazione generale e la configurazione della prova vengono salvati automaticamente, in modo da poter tracciare rapidamente i risultati delle prove ed effettuare confronti fra più prove. catman fornisce un'ampia funzionalità di elaborazione online ed esegue prove automatiche sul campo basate su script.

CX22B-R-W consente di operare in modo interattivo i lavori di test, rivedere e ispezionare visivamente i dati registrati e trarre conclusioni generando il report sul campo. Ottenere una visione più ampia aumenterà la produttività dei vostri test e richiederà un minor numero di ripetizioni.

Per i lavori di monitoraggio a lungo termine 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è inoltre possibile impostare il CX22B-R-W che opera in modalità di registrazione black box non presidiata, supportata da diverse modalità di registrazione dei dati (toggle data rate per determinati eventi), collegata al cloud con memorizzazione extra dei dati, dati in streaming, notifiche (allarmanti) e funzionamento remoto.

Misurazioni a segnale misto per la massima flessibilità

SomatXR ti aiuta a svolgere attività di convalida acquisendo misurazioni accurate di segnali misti, completamente sincronizzate nel tempo e alla velocità dati preferita. Ciò consente un'analisi dei dati provenienti da diverse fonti per verificare il comportamento fisico in base alle specifiche di progettazione nel ciclo di progettazione del prodotto, come i test sui veicoli.

Possibili connessioni per tipi di diversi moduli di ingresso:

  • forza ed estensimetri in tutte le configurazioni
  • accelerazione e microfoni (IEPE, MEMS)
  • ingressi di tensione
  • sensori di corrente
  • spostamento (induttivo, potenziometro)
  • temperatura (termocoppia, RTD, NTC, PTC)
  • velocità di rotazione (encoder, pick-up)
  • traffico bus veicolo (CAN FD, MVB) e accesso diretto alla ECU tramite xCP
  • cinematica e sensori di posizione (GPS / GNSS / IMU)
  • video
  • molti altri

SomatXR è il riferimento quando si tratta di lavorare in ambienti difficili, offrendo numerosi vantaggi come

  • posizionamento come sistema centralizzato o distribuito
  • flessibilità modulare
  • facile trasferimento dei dati
  • integrazione del modulo tramite EtherCAT o xCP-over-Ethernet negli strumenti MCD di CX27C-R
  • configurazione "plug-and-measure"

Vantaggi

Flessibile

  • Acquisizione di segnali misti: meccanica, temperatura, elettrica, bus per veicoli, cinematica e posizione, telecamera, ecc.
  • Registratore automatico o test interattivi con visualizzazione e analisi in tempo reale
  • Estremamente modulare: configurazioni distribuite o centralizzate verso un numero elevato di canali
  • Integrazione in tempo reale o in strumenti MCD tramite CX27C

 

Versatile use

Estremamente rugged

  • Installazione a prova di urti e vibrazioni con classificazione MIL negli ambienti più estremi
  • Design generale robusto, a prova di acqua e polvere (IP65 / IP67), 10.000 cicli di innesto
  • Intervallo di temperatura esteso (da -40 ° C a +80 ° C), resistente all'umidità
  • Formato dati estremamente robusto (esportazione in altri formati)

 

Reliable usage in the field

Facile e veloce

  • Nessuna programmazione, configurazione semplice tramite database sensori o importazione Excel ™
  • Personalizza la visualizzazione e l'interfaccia operativa per consentire il funzionamento tramite tocco
  • Ottieni informazioni dettagliate sui tuoi dati di test tracciabili durante i test
  • I / O digitale per trigger e allarmi
     

 

Efficient workflow


Download the CAD step files for this product!
SomatXR CX22B-R CAD step files
SomatXR CX22B-R Accessories CAD step files

Bibliografia sul prodotto

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
CX22B-R - Data sheet English
CX22B-R - Datenblatt German
Brochures
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuali operativi
CX22B-R - Bedienungsanleitung German
CX22B-R - User Manual English
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guida rapida - Manuale
SomatXR Rugged DAQ - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet English
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM Common API 6.3

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 05/2024  |  Version: 6.3  |  Size: 29 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Istruzioni di sicurezza
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
CX22B-W - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 03/2025  |  Version: 5.6.4  |  Size: 484 MB
Related Documents:

Multi lingua
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multi lingua
Tech Notes
Integrating Kistler RoaDyn® Wheel Force Transducers into QuantumX / SomatXR Data Recorder

This Tech Note describes how to connect and acquire data from RoaDyn / KiRoad Performance with the central Data Recorder CX22B from the QuantumX or SomatXR series.

English
SomatXR - Tech Notes English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.