Misurazione precisa grazie alla comprovata tecnologia dell'estensimetro e alla classe di precisione di 0.3.
Trasduttore di pressione P8AP per applicazioni idrauliche
Il trasduttore di pressione P8AP misura con precisione le pressioni di gas e liquidi fino a 500 bar con una classe di precisione pari a 0.3. Dotato della tecnologia degli estensimetri HBM di alta qualità e ideale per le misurazioni statiche, come su banchi prova o nei sistemi idraulici di macchinari edili e agricoli. La versione da 500 bar è stata certificata in conformità con OIML R60 D0.3, pertanto è stata omologata per l’uso come cella di carico a diaframma in applicazioni legali per il commercio. Si può usare per esempio per pesare il materiale nella benna di un escavatore o individuare il peso della forca di un carrello elevatore.
P8AP sopporta in modo affidabile sovraccarichi fino a 1,75 volte la sua pressione nominale, grazie al corpo di misura in acciaio robusto e resistente alla corrosione. Il grado di protezione IP67 ne consente l’uso in modo permanente in diversi ambienti industriali. Il trasduttore di pressione offre un'estrema stabilità alla temperatura. È disponibile anche una versione per alte temperature, che fornisce dati misurati con precisione a temperature fino a +140°C. P8AP è disponibile con sei intervalli di misura nominali con diverse lunghezze di cavi e diversi connettori a pressione. È la soluzione giusta per diverse misurazioni di pressione a livello industriale.
Misurazione precisa grazie alla comprovata tecnologia dell'estensimetro e alla classe di precisione di 0.3.
Stabilità a lungo termine grazie al corpo di misura in acciaio resistente alla corrosione
Versatilità d’uso agevolata da diverse opzioni di connettori e dalla versione ad alta temperatura
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
P8AP - Caractéristiques techniques | French | |||
P8AP - Data Sheet | English | |||
P8AP - Datenblatt | German | |||
P8AP - Hoja de características | Spanish | |||
P8AP - Prospetto dati | Italian | |||
P8AP - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
P8AP - Istruzioni per l'uso | French, English, German, Spanish, Italian | |||
Certificati | ||||
P8AP - Test Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
P8 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
P8AP - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||