Attenzione: MC2A / MC3 è disponibile solo fino alla fine del 2019; in seguito, verrà sostituito da un nuovo condizionatore di segnale preciso, ClipX!
Convertitori di segnale MC
I convertitori di segnale MC2 e MC3A (amplificatori di misura) costituiscono delle opzioni estremamente valide tra le attrezzature di misura, dal momento che sono universali e affidabili, oltre che economici, in particolare per le applicazioni nell’ambito dell’automazione industriale e del monitoraggio della produzione.
I moduli funzionano con un alimentatore a frequenza portante a prova di errore e consentono quindi di creare rapidamente catene di misura robuste e a prova di interferenza.
Attenzione: MC2A / MC3 è disponibile solo fino alla fine del 2019; in seguito, verrà sostituito da un nuovo condizionatore di segnale preciso, ClipX!
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
MC2A, MC3 - Caractéristiques techniques | French | |||
MC2A, MC3 - Data Sheet | English | |||
MC2A, MC3 - Datenblatt | German | |||
MC2A, MC3 - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Industrial process control with HBM - Brochure | English | |||
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre | German | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Manuali operativi | ||||
MC2A - Manuale di istruzione | Italian | |||
MC2A - Operating Manual | French, English, German | |||
MC3 - Operating Manual | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||