Specifica | EP150 | P250 |
Temperatura di esercizio | -70°C …+150°C | -196°C …+250°C |
Temperatura e durata di incollaggio | 160°C per 6 ore 170°C per 3 ore 190°C per 1 ora | 140°C per 4 ore 160°C per 3 ore 190°C per 1 ora |
Classifica delle sostanze pericolose | H315: Provoca irritazione cutanea H317: Può provocare una reazione allergica cutanea | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea |
Pressione da contatto | 10 – 50 N /cm² | 10 – 50 N /cm² |
Conservazione | 12 mesi in frigo | 12 mesi in frigo |