P250 è un adesivo a base di resina fenilica pronto all’uso. Solidifica per effetto del calore e della pressione ed è adatto all’installazione di estensimetri per test sperimentali e per la costruzione di trasduttori.
P250-R è la resina fenolica da usare in miscela per l’adesivo P250. Per rendere l’adesivo pronto all’uso, è sufficiente miscelarla con etanolo (solvente). Anch’essa solidifica per effetto del calore e della pressione.
P250 può creare strati di adesivo sottili ed è applicabile a strati nello stadio-B. Può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperatura (da -196°C a 250°C).
- Facile da usare (1-P250): pennello integrato nel tappo e applicazione diretta dell’adesivo sull’estensimetro
- Intervallo di temperatura ampio: da -196°C a 250°C
- Disponibile in due diverse varianti: pronto all’uso (P250) o come resina da miscelare (P250-R)
- Adesivo con solidificazione a caldo: tempo di solidificazione di 4 ore a 140°
- Utilizzabile per deformazioni elevate: 6%
Acquistate l’adesivo pronto all’uso P250 nel nostro shop online. Sono disponibili due tipi di confezioni:
- P250: 2 x 15 g:
- P250-R: 2 x 6 g (risparmia i costi DGR ordinando P250-R):
Entrambe le confezioni includono gli accessori necessari per l’installazione degli estensimetri: pellicola di protezione in fluoropolimeri, manuale d’uso, imbuto dosatore, gomma nitrilica, nastro in poliimmide resistente al calore e pennello integrato nel tappo.