P250: Gebrauchsfertiger Klebstoff für DMS-Installationen P250: Gebrauchsfertiger Klebstoff für DMS-Installationen | HBM

P250: Gebrauchsfertiger Klebstoff für DMS-Installationen

P250 ist ein gebrauchsfertiger, auf Phenolharz basierender Klebstoff. Er härtet unter Temperatureinwirkung und Druck und ist für DMS-Installationen für experimentelle Prüfungen und den Aufnehmerbau geeignet. 

P250-R ist das Phenolharz zum Anmischen des Klebstoffs P250. Es muss lediglich mit Ethanol (Lösungsmittel) gemischt werden, um einen gebrauchsfertigen Klebstoff zu erhalten. Es härtet ebenfalls unter Temperatureinwirkung und Druck.

P250 ermöglicht dünne Klebstoffschichten für Schichten im teilvernetzten (B-Stage) Zustand. Der Klebstoff kann in einem breiten Temperaturbereich von -196 °C bis 250 °C eingesetzt werden.

  • Einfache Handhabung (1-P250): In die Verschlusskappe integrierter Pinsel zum direkten Auftragen des Klebstoffs auf den Dehnungsmessstreifen
  • Großer Temperaturbereich: Von -196 °C bis 250 °C
  • Erhältlich in zwei verschiedenen Varianten: Gebrauchsfertig (P250) oder als anzumischendes Harz (P250-R)
  • Heiß härtender Klebstoff: Aushärtezeit von 4 Stunden bei 140 °C
  • Für hohe Dehnungen: 6 %

 

Gebrauchsfertigen DMS-Klebstoff P250 in unserem Online-Shop kaufen. Zwei Packungsarten stehen zur Verfügung:

  • P250: 2 x 15 g:

          Zum Shop

  • P250-R: 2 x 6 g (sparen Sie DGR-Gebühren und bestellen Sie P250-R):

          Zum Shop

Beide Packungen enthalten das für die DMS-Installation notwendige Zubehör: PTFE-Folie, Gebrauchsanleitung, Trichter, Nitrilgummi, temperaturbeständiges Polyimid-Klebeband und in die Verschlusskappe integrierter Pinsel.

P250 Produkt-Downloads

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
Dehnungsmessstreifen - Katalog Deutsch
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Bedienungsanleitungen
P250-R - Gebrauchsanweisung English, Deutsch, French
Gebrauchsanleitungen
P250 - Gebrauchsanweisung English, Deutsch, French
Sicherheitshinweise
P250 - Sicherheitshinweise sprachunabhängig
P250-R - Sicherheitshinweise sprachunabhängig
Konformitätserklärung
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.