TT-3/100 - sensore di temperatura TT-3/100 - sensore di temperatura | HBM

TT-3/100: sensore per la misurazione della temperatura

L’estensimetro TT-3/100 può essere utilizzato per misurare la temperatura. Ha lo stesso aspetto di un estensimetro e la sua installazione è altrettanto semplice e flessibile. Il sensore può essere applicato anche su superfici curve.

Un altro vantaggio di TT-3/100 è costituito dal tempo di risposta breve alle variazioni di temperatura.

L’elaborazione dei dati di temperatura di TT-3/100 richiede l’uso di uno strumento di misura, ad esempio di un amplificatore di misura che consenta anche la registrazione dei resistori.

 

Installazione facile

  • Maneggevolezza simile a quella degli estensimetri tradizionali in metallo
  • Installazione possibile su superfici curve

Collegamento facile con il campione di prova grazie alle dimensioni ridotte

 

Tempo di risposta breve

  • Intervallo di temperatura: da -50 °C a +180 °C [da -58 °F a + 356 °F]

Tempo di risposta alle variazioni di temperatura brevissimo

 

Trasmissione elevata

  • Griglia di misura in nickel spessa 5 µm
  • Piazzole di saldatura integrate

Influenza minima sull’oggetto misurato

 

TT-3/100 Caratteristiche tecniche

 

Codice ordine

Resistenza nominale

Dimensioni [mm/inch]

Griglia di misura

Portante

Ω

a

b

c

d

  

1-TT-3/100

100

3
0.118

3.3
0.13

6.6
0.26

4.7
0.185

 


HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.