Molte aziende stanno incrementando la ricerca, sviluppo e produzione di motori ad alta efficienza per conformarsi a queste nuove norme ed aspettative. Tali programmi di sviluppo richiedono la prova rigorosa di molteplici parametri per stabilire che ogni nuovo progetto soddisfi - e possibilmente superi - i requisiti delle norme pertinenti.
Una delle aree di prova più importanti è la misurazione della coppia e, in molti casi, esiste più di un metodo. La HBM dispone di numerose e differenti soluzioni per andare incontro alle individuali necessità dei clienti.
Torsiometro T20WN
Ad esempio, il torsiometro HBM T20WN misura coppie statiche e dinamiche, velocità ed angolo di rotazione per parti di macchine rotanti o statiche. Esso è progettato per la misurazione di coppie piccole o medie, come quelle che si verificano per le prove di prestazione o funzionalità nei banchi prova per macchine domestiche od aziendali. Il T20WN possiede cuscinetti integrati che consentono l'impiego come appoggi di supporto e ne semplificano la gestione, oltre all'elettronica con segnale di uscita di ±10 V.
Torsiometro digitale T40B
Il torsiometro digitale T40B è in grado di misurare coppie statiche e dinamiche su alberi rotanti. Esso possiede anche un sistema magnetico di misura della velocità. Data la sua struttura corta si possono realizzare banchi prova estremamente compatti, ed è adatto an una gamma di applicazioni molto ampia.
I regolamenti cinesi impongono che la strumentazione utilizzata per misurare la coppia abbia accuratezza del ±0,2 % a fondo scala e quella per misurare la frequenza abbia accuratezza del ±0,1% a fondo scala. La misurazione della velocità deve essere accurata entro lo 0,1 % od 1 giro al minuto come errore massimo.
L'influenza della temperatura sul TK0 e TKC della serie HBM T40B è dello 0,05 % / 10 K (50 Nm = 0,1 % / 10 K). Tuttavia la maggioranza delle applicazioni di prova dei motori subiscono basse variazioni termiche, per cui viene maggiormente focalizzata la linearità e la ripetibilità. Ciò significa che, tenendo conto dei parametri più importanti, i torsiometri T401B della HBM possono garantire l'accuratezza migliore dello 0,2 % a fondo scala.
Inoltre i torsiometri T40B sono disponibili con diverse coppie nominali - 5 kNm, 1 kNm, 200 Nm, 50 Nm – per cui soddisfano facilmente i requisiti dei sensori di coppia per le prove su motori, con la loro accuratezza dello 0,2 % a fondo scala. Tutto ciò comporta il risparmio dei costi, semplifica l'installazione e facilita la manutenzione.
Il T40B è caratterizzato dall'uscita di 1024 impulsi / giro da 50 Nm a 10 kNm per tutti i campi di misura. Il sistema magnetico di misura della velocità di rotazione con alto numero di impulsi consente la precisa misurazione anche alle basse velocità rotazionale, fornendo valori di misura molto affidabili.