Scegli la tecnologia di misura e il software di analisi HBK e affidati a una combinazione eccellente di:
- Flessibilità e massima apertura
- Precisione e affidabilità
- Conoscenza degli esperti della ferrovia
Sostituendo la carrozza trainata da cavalli, l'industria automobilistica è nata oltre un secolo fa e, con un rapido e continuo sviluppo da allora, ha permesso alle persone di godere della mobilità in molte forme diverse. Oltre al trasporto di persone, l'emergere del trasporto commerciale ha contribuito a facilitare i posti di lavoro nell'agricoltura, nelle macchine edili, nella silvicoltura e in molti altri settori.
Con l'elettrificazione del gruppo propulsore e la necessità di servizi software estesi, le industrie automobilistiche e dei veicoli commerciali competono in una corsa globale guidata dall'economia per trovare i migliori concetti. Divertimento, efficienza, impatto ambientale minimo: questi sono solo alcuni dei parametri chiave che guidano lo sviluppo di nuovi prodotti. Configurazioni complesse del gruppo propulsore, design moderni e leggeri e la richiesta di una maggiore autonomia mettono a dura prova il set di strumenti di convalida e la verifica di fine linea di produzione.
Il portafoglio di prodotti e servizi HBK copre non solo le applicazioni automobilistiche come l'analisi del ciclo di vita della fatica meccanica, ma anche tutti i sensori tipici, nonché la misurazione e l'analisi della fisica dei dati nei test e nella metrologia. Dalle misurazioni dei componenti meccanici ed elettrici nei test al banco, ai test complessivi dei veicoli mobili e ai test di rumore e vibrazioni, HBK offre una configurazione scalabile e competenze per un'innovazione più rapida.
Scegli la tecnologia di misura e il software di analisi HBK e affidati a una combinazione eccellente di:
Il nostro team di assistenza e supporto ti assisterà in tutto ciò che riguarda le applicazioni di test e misura. Offriamo:
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati