I gruppi propulsori elettrici sono utilizzati su veicoli di qualunque scala: dai compatti alle vetture ad alte prestazioni, dai van leggeri agli articolati da 16 ruote, dai carrelli elevatori agli escavatori per veicoli off-road e da costruzione.
Anche sui veicoli dello stesso tipo, il concetto di gruppo propulsore elettrico spesso è implementato in diversi modi. Sulle auto per il trasporto passeggeri, ad esempio, il gruppo propulsore testato può essere destinato a qualunque veicolo, da un assale elettrico singolo con due ruote motrici, passando per doppio assale elettrico con quattro ruote motrici fino a due (o più) singoli motori. L’analisi del gruppo propulsore su apparecchiatura di prova statica potrebbe quindi coinvolgere da uno a quattro motori, da uno a quattro inverter e da due a quattro dinamometri. La grande varietà dei design dei gruppi propulsori elettrici contemporanei richiede una soluzione per i test e le misurazioni che sia flessibile ed estensibile.